PCIeプロトコルアナライザ
+ PCIeプロトコル・アナライザ

信頼性の高いCXLの相互運用性と通信精度を確保

PCIe 6.0の物理層およびリンク層インフラストラクチャ上に構築されたCompute Express Link (CXL) 3.0は、AIおよびデータセンターのワークロード向けに設計された、ファブリックベースのスケールアップ・アーキテクチャを導入しています。CXL 3.0は、高密度でスケーラブルなコンピュート・ファブリック向けに最適化されたキャッシュコヒーレントおよびメモリセマンティック・プロトコルにより、PCIeテクノロジーを拡張します。検証には、リンク初期化、論理リンク・トレーニングおよびステータス・ステート・マシン (LTSSM) の遷移、およびマルチデバイス、スイッチベースのトポロジー全体でのプロトコル・ネゴシエーションの実行が必要です。エンジニアは、CXL.cacheおよびCXL.mem全体でのパケット交換を監視するとともに、動的なトポロジー検出、マルチホスト・メモリ・アクセス、ファブリック全体のコヒーレンシ、およびデータレートの増加に伴う厳しいレイテンシ制約を考慮する必要があります。

テストには、PCIe 6.0ベースのPHY測定、制御されたトラフィック生成、プロトコル・キャプチャ、および詳細な解析を組み合わせた構造化されたワークフローが必要であり、これによりリンクとファブリックの両方の動作を大規模に検証できます。ファブリックの複雑さが増すにつれて、エンジニアは複数のホスト、スイッチ、メモリデバイス間で刺激と観測を調整し、電気信号とプロトコルアクティビティ間の同期を維持する必要があります。これには、リンクの立ち上げ、初期化シーケンス、およびデバイス検出の検証が含まれ、同時に分散エンドポイント全体でプロトコル・トラフィックをキャプチャおよびデコードします。電気層とプロトコル層にわたる時間相関の可視性、スケーラブルなトラフィック生成、およびプロトコル対応の解析ツールにより、プロトコル検証エンジニアは違反を特定し、コヒーレンシ・トランザクションを解析し、システムレベルの相互作用をデバッグできます。

CXL 3.0 プロトコル検証ソリューション

CXL 3.0プロトコル準拠の検証には、マルチデバイス、ファブリックベースのインターコネクト全体でトラフィックを生成し、プロトコル交換をキャプチャし、動作を解析することが必要です。キーサイトのCXL 3.0プロトコル検証ソリューションは、プロトコル実行、トラフィック生成、および詳細な解析を組み合わせて、リンク初期化を監視し、CXL.cacheおよびCXL.memトランザクションをデコードし、PCIeおよびCXLプロトコル層全体でイベントを相関させます。これにより、エンジニアはスケールアップ・アーキテクチャにおけるホスト、スイッチ、デバイス全体でシステム動作を観察しながら、コヒーレンシ・フロー、メモリ・トランザクション、およびタイミング関係を検証できます。LTSSM遷移への時間同期された可視性と詳細なプロトコル・デコードにより、エンジニアはプロトコル違反、タイミングの不一致、および相互運用性の問題を特定でき、複雑なCXL 3.0環境でのデバッグおよび検証ワークフローを加速します。

当社のCXLプロトコル検証ソリューションのデモを見る

当社のCXLコンプライアンス検証ソリューション向け製品を探す

リソースのご紹介

CXLコンプライアンスと相互運用性に関する関連リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?