Como realizar a validação do protocolo CXL 3.0

Analisador de Protocolo PCIe
+ Analisador de protocolo PCIe

Garantir a interoperabilidade confiável do CXL e a precisão da comunicação

Baseado na infraestrutura física e da camada de enlace do PCIe 6.0, o Compute Express Link (CXL) 3.0 apresenta uma arquitetura escalável baseada em malha, projetada para cargas de trabalho de IA e de data center. O CXL 3.0 amplia a tecnologia PCIe com protocolos coerentes com o cache e semânticos em relação à memória, otimizados para malhas de computação densas e escaláveis. A validação requer a execução da inicialização do link, transições do Logical Link Training and Status State Machine (LTSSM) e negociação de protocolos em topologias baseadas em switches com vários dispositivos. Os engenheiros devem observar as trocas de pacotes entre CXL.cache e CXL.mem, levando em conta a descoberta dinâmica de topologia, o acesso à memória em vários hosts, a coerência em toda a malha e restrições rigorosas de latência em taxas de dados crescentes.

Os testes exigem um fluxo de trabalho estruturado que combine medições PHY baseadas em PCIe 6.0, geração controlada de tráfego, captura de protocolo e análise aprofundada para validar o comportamento tanto do link quanto da malha em escala. À medida que a complexidade da malha aumenta, os engenheiros devem coordenar estímulos e observações entre vários hosts, switches e dispositivos de memória, mantendo a sincronização entre a sinalização elétrica e a atividade do protocolo. Isso inclui a verificação do estabelecimento do link, das sequências de inicialização e da descoberta de dispositivos, ao mesmo tempo em que se captura e decodifica o tráfego de protocolo entre terminais distribuídos. A visibilidade correlacionada no tempo entre as camadas elétricas e de protocolo, juntamente com a geração escalável de tráfego e ferramentas de análise sensíveis ao protocolo, permite que os engenheiros de validação de protocolo isolem violações, analisem transações de coerência e depurem interações no nível do sistema.

Solução de validação do protocolo CXL 3.0

A validação da conformidade com o protocolo CXL 3.0 requer a geração de tráfego, a captura de trocas de protocolo e a análise do comportamento em interconexões baseadas em malha com múltiplos dispositivos. A solução de validação do protocolo CXL 3.0 da Keysight combina testes de protocolo, geração de tráfego e análise aprofundada para monitorar a inicialização de links, decodificar transações CXL.cache e CXL.mem e correlacionar eventos entre as camadas de protocolo PCIe e CXL. Ela permite que os engenheiros verifiquem fluxos de coerência, transações de memória e relações de temporização enquanto observam o comportamento do sistema em hosts, switches e dispositivos em arquiteturas escaláveis. Com visibilidade alinhada no tempo das transições LTSSM e decodificação detalhada do protocolo, os engenheiros podem identificar violações de protocolo, incompatibilidades de temporização e problemas de interoperabilidade, acelerando os fluxos de trabalho de depuração e validação em ambientes CXL 3.0 complexos.

Veja uma demonstração da nossa solução de validação do protocolo CXL

Conheça os produtos da nossa solução de validação de conformidade CXL

Descubra recursos e percepções

Recursos adicionais para conformidade e interoperabilidade com CXL

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?