Como realizar a validação do protocolo PCIe® 7.0

Analisador de protocolo para PCIe
+ Analisador de protocolo para PCIe

Analisar, depurar e validar links PCIe 7.0 a 128 GT/s

A validação do protocolo PCIe 7.0 começa com o estabelecimento de um link operando a até 128 GT/s e a captura do tráfego do protocolo por meio de um interposer analisador, um analisador de protocolo e o software de análise de tráfego associado. À medida que as taxas de dados do PCIe aumentam, manter a integridade do sinal e, ao mesmo tempo, proporcionar visibilidade do tráfego do link torna-se cada vez mais desafiador, exigindo uma aquisição de protocolo que não interfira na comunicação entre o host e o dispositivo em teste. Os engenheiros capturam e decodificam a atividade do protocolo nas camadas Física, de Enlace de Dados e de Transação para investigar as interações do protocolo, monitorar o comportamento do link e avaliar a operação do sistema. A análise da Máquina de Estados de Treinamento e Status do Link (LTSSM) é usada para acompanhar as progressões do treinamento do link, o comportamento de recuperação e as transições de estado, enquanto o tráfego baseado em FLIT é decodificado para expor a atividade do protocolo e o fluxo de pacotes. O ambiente de validação de protocolo deve fornecer visibilidade suficiente, capacidade de acionamento e profundidade de rastreamento para investigar o comportamento do protocolo, identificar problemas de interoperabilidade e correlacionar a atividade de tráfego com os eventos de link que ocorrem na conexão PCIe.

Uma vez capturado o tráfego do protocolo, os engenheiros analisam os traços para investigar o comportamento do protocolo, a interoperabilidade e o desempenho. Um simulador de protocolo pode emular tanto um complexo raiz quanto um dispositivo terminal, proporcionando um comportamento controlado do parceiro de enlace para validação de dispositivos, testes de interoperabilidade e depuração. Recursos avançados de acionamento e filtragem ajudam a isolar o tráfego e os eventos de protocolo relevantes, reduzindo dados de traço desnecessários e melhorando a eficiência da investigação de falhas. O tráfego capturado pode ser examinado por meio de várias visualizações de análise, incluindo FLIT Viewer, Lane View, Transaction Decode, Performance Overview e LTSSM Overview, permitindo que os engenheiros investiguem a atividade do protocolo a partir de diferentes perspectivas. Os engenheiros analisam o conteúdo do FLIT, a atividade das transações, as confirmações, o comportamento do controle de fluxo, os erros de protocolo e os eventos de treinamento de link para isolar a sequência que levou a uma falha. O fluxo de trabalho resultante oferece suporte à validação do protocolo PCIe 7.0, depuração do sistema, testes de interoperabilidade, análise de desempenho e investigação da causa raiz em um ambiente de análise unificado.

Solução de validação do protocolo PCIe 7.0

A validação do protocolo PCIe 7.0 requer aquisição confiável de tráfego, decodificação de protocolo, análise de tráfego e geração controlada de tráfego para avaliar a interoperabilidade, o desempenho e o comportamento do sistema em taxas de dados de até 128 GT/s. A solução de validação do protocolo PCIe 7.0 da Keysight combina um analisador de protocolo, um interposer de analisador, um software de análise de tráfego e um exercitador de protocolo para dar suporte à validação de dispositivos, testes de interoperabilidade, análise de desempenho e depuração ao longo de todo o ciclo de vida do desenvolvimento. O analisador captura e decodifica o tráfego nas camadas Física, de Enlace de Dados e de Transação, ao mesmo tempo em que oferece visibilidade do comportamento do LTSSM, da operação baseada em FLIT e da atividade de transações. Recursos avançados de acionamento e filtragem ajudam os engenheiros a isolar eventos específicos do protocolo, reduzir dados de rastreamento desnecessários e acelerar a investigação de falhas. A funcionalidade do exercitador pode emular tanto um complexo raiz quanto um dispositivo de ponto final, permitindo o estabelecimento controlado de links, a geração de tráfego e cenários de teste direcionados em condições repetíveis. Visões de análise integradas fornecem insights sobre a atividade do protocolo, transações de pacotes, eventos de treinamento de link e erros de protocolo, ajudando os engenheiros a correlacionar eventos de link com o tráfego capturado e isolar a sequência que leva a uma falha. O fluxo de trabalho resultante oferece suporte à validação do protocolo PCIe 7.0, testes de interoperabilidade, caracterização de desempenho, depuração do sistema e análise da causa raiz, desde a validação inicial do dispositivo até os testes em nível de sistema.

Veja o diagrama de blocos da solução de validação do protocolo PCIe 7.0

Como realizar a validação do protocolo PCIe® 7.0

Conheça os produtos da nossa solução de validação do protocolo PCIe 7.0

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?

PCI-SIG®, PCIe® e PCI Express® são marcas registradas e/ou marcas de serviço do PCI-SIG nos EUA.