如何執行 PCIe® 7.0 協定驗證

PCIe 協定分析器
+ 用於 PCIe 的協定分析儀

在 128 GT/s 下分析、除錯並驗證 PCIe 7.0 鏈結

PCIe 7.0 協定驗證始於建立高達 128 GT/s 運行速率的鏈結,並透過分析儀轉接板、協定分析儀及相關的流量分析軟體來擷取協定流量。隨著 PCIe 資料速率提升,在維持訊號完整性的同時提供鏈結流量的可見性變得日益艱巨,這需要不會干擾主機與受測裝置之間通訊的協定擷取功能。工程師會擷取並解碼實體層、資料鏈結層和交易層的協定活動,以調查協定互動、監控鏈結行為並評估系統運作。鏈結訓練與狀態狀態機(LTSSM)分析可用於追蹤鏈結訓練進展、恢復行為和狀態轉移,同時解碼基於 FLIT 的流量以揭露協定活動和封包資料流。協定驗證環境必須具備足夠的可見性、觸發能力和追蹤深度,以便調查協定行為、識別互通性問題,並將流量活動與整個 PCIe 連線中發生的鏈結事件進行關聯。

一旦擷取到協定流量,工程師便會分析追蹤資料以調查協定行為、互通性和效能。協定 exerciser(激發器)可模擬根複合體或端點裝置,為裝置驗證、互通性測試和除錯提供受控的鏈結夥伴行為。先進的觸發和過濾功能有助於隔離相關流量與協定事件,減少不必要的追蹤資料並提升故障調查的效率。可以使用多種分析檢視來檢查擷取的流量,包含 FLIT 檢視器、通道檢視、交易解碼、效能總覽以及 LTSSM 總覽,讓工程師能從不同角度調查協定活動。工程師會檢視 FLIT 內容、交易活動、確認、流量控制行為、協定錯誤以及鏈結訓練事件,以隔離導致故障的序列。由此產生的工作流程可在統一的分析環境中支援 PCIe 7.0 協定驗證、系統除錯、互通性測試、效能分析與根本原因調查。

PCIe 7.0 協定驗證解決方案

PCIe 7.0 協定驗證需要可靠的流量擷取、協定解碼、流量分析以及受控的流量產生,以評估高達 128 GT/s 資料速率下的互通性、效能和系統行為。Keysight PCIe 7.0 協定驗證解決方案結合了協定分析儀、分析儀中介板、流量分析軟體和協定 exerciser,支援整個開發生命週期中的裝置驗證、互通性測試、效能分析和除錯。分析儀可擷取並解碼實體層、資料連結層和異動層之間的流量,同時提供對 LTSSM 行為、基於 FLIT 的運作和異動活動的可見性。先進的觸發與過濾功能可協助工程師隔離特定的協定事件、減少不必要的追蹤資料,並加速故障調查。Exerciser 功能可以模擬根複合體或端點裝置,從而在可重複的條件下實現受控的連結建立、流量產生和定向測試情境。整合式分析檢視可深入了解協定活動、封包異動、連結訓練事件和協定錯誤,幫助工程師將連結事件與擷取的流量產生關聯,並隔離導致故障的序列。產生的工作流程支援從早期裝置驗證到系統級測試的 PCIe 7.0 協定驗證、互通性測試、效能特性分析、系統除錯和根本原因分析。

查看 PCIe 7.0 協定驗證解決方案方塊圖

如何執行 PCIe® 7.0 協定驗證

探索我們 PCIe 7.0 協定驗證解決方案中的產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?

PCI-SIG®、PCIe® 和 PCI Express® 是 PCI-SIG 在美國的註冊商標和/或服務標誌。