PCIe® 7.0 プロトコルの検証方法

PCIe用プロトコルアナライザ
+ PCIe用プロトコルアナライザ

128 GT/sでのPCIe 7.0リンクの解析、デバッグ、および検証

PCIe 7.0プロトコル検証は、最大128 GT/sで動作するリンクを確立し、アナライザーインターポーザー、プロトコルアナライザー、および関連するトラフィック解析ソフトウェアを使用してプロトコルトラフィックをキャプチャすることから始まります。PCIeのデータレートが向上するにつれて、リンクのトラフィックに対する視認性を確保しながら信号整合性を維持することがますます困難になっており、ホストと被測定デバイス間の通信を妨げないプロトコル取り込みが必要となります。エンジニアは、物理層、データリンク層、およびトランザクション層にわたるプロトコルアクティビティをキャプチャしてデコードし、プロトコルの相互作用を調査し、リンク動作を監視し、システム動作を評価します。リンク訓練およびステータスステートマシン(LTSSM)解析を使用して、リンク訓練の進行、リカバリ動作、およびステート遷移を追跡し、FLITベースのトラフィックをデコードしてプロトコルアクティビティとパケットフローを明らかにします。プロトコル検証環境は、プロトコルの動作を調査し、相互運用性の問題を特定し、PCIe接続全体で発生するリンクイベントとトラフィックアクティビティを相関させるために、十分な可視性、トリガ機能、およびトレース深度を備えている必要があります。

プロトコルトラフィックがキャプチャされると、エンジニアはトレースを解析して、プロトコルの動作、相互運用性、およびパフォーマンスを調査します。プロトコルエクササイザは、ルートコンプレックスまたはエンドポイントデバイスのいずれかをエミュレートし、デバイスの検証、相互運用性テスト、およびデバッグに向けて制御されたリンクパートナーの動作を提供します。高度なトリガおよびフィルタリング機能により、関連するトラフィックやプロトコルイベントを切り分け、不要なトレースデータを削減し、障害調査の効率を向上させることができます。キャプチャしたトラフィックは、FLITビューア、レーンビュー、トランザクションデコード、パフォーマンス概要、LTSSM概要など、複数の解析ビューを使用して検証でき、エンジニアはさまざまな視点からプロトコルアクティビティを調査できます。エンジニアは、FLITの内容、トランザクションアクティビティ、確認応答、フロー制御の動作、プロトコルエラー、およびリンク訓練イベントを確認して、障害につながったシーケンスを切り分けます。結果として得られるワークフローは、統合された解析環境内で、PCIe 7.0プロトコル検証、システムデバッグ、相互運用性テスト、パフォーマンス解析、および根本原因の調査をサポートします。

PCIe 7.0 プロトコル検証ソリューション

PCIe 7.0のプロトコル検証には、最大128 GT/sのデータレートで相互運用性、パフォーマンス、およびシステムの動作を評価するための、信頼性の高いトラフィック取り込み、プロトコルデコード、トラフィック解析、および制御されたトラフィック生成が必要です。キーサイトのPCIe 7.0プロトコル検証ソリューションは、プロトコルアナライザー、アナライザーインターポーザー、トラフィック解析ソフトウェア、およびプロトコルエクササイザを組み合わせることで、開発ライフサイクル全体にわたるデバイス検証、相互運用性テスト、パフォーマンス解析、およびデバッグをサポートします。アナライザーは、物理層、データリンク層、およびトランザクション層全体のトラフィックをキャプチャしてデコードし、LTSSMの動作、FLITベースの動作、およびトランザクションアクティビティに対する可視性を提供します。高度なトリガおよびフィルタリング機能により、エンジニア固有のプロトコルイベントの切り分け、不要なトレースデータの削減、および障害調査の加速が可能です。エクササイザの機能により、ルートコンプレックスまたはエンドポイントデバイスのいずれかをエミュレートできるため、再現可能な条件下で、制御されたリンク確立、トラフィック生成、および指示されたテストシナリオが可能になります。統合された解析ビューにより、プロトコルアクティビティ、パケットトランザクション、リンク訓練イベント、およびプロトコルエラーに関するインサイトが得られ、エンジニアがリンクイベントとキャプチャされたトラフィックを相関させ、障害につながったシーケンスを切り分けるのに役立ちます。結果として得られるワークフローは、初期のデバイス検証からシステムレベルのテストに至るまで、PCIe 7.0のプロトコル検証、相互運用性テスト、パフォーマンス特性評価、システムデバッグ、および根本原因解析をサポートします。

PCIe 7.0プロトコル検証ソリューションのブロック図を見る

PCIe® 7.0 プロトコルの検証方法

PCIe 7.0プロトコル検証ソリューションの製品を探索する

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?

PCI-SIG®、PCIe®、およびPCI Express®は、PCI-SIGの米国登録商標および/またはサービスマークです。