PCIe® 7.0 프로토콜 검증 수행 방법

PCIe용 프로토콜 분석기
+ PCIe용 프로토콜 분석기

128 GT/s에서 PCIe 7.0 링크 분석, 디버그 및 검증

PCIe 7.0 프로토콜 검증은 최대 128 GT/s에서 작동하는 링크를 설정하고 분석기 인터포저, 프로토콜 분석기, 관련 트래픽 분석 소프트웨어를 사용하여 프로토콜 트래픽을 캡처하는 것으로 시작됩니다. PCIe 데이터 전송 속도가 빨라짐에 따라 링크 트래픽 가시성을 제공하면서 신호 무결성을 유지하는 작업이 점점 더 어려워지고 있으며, 호스트와 피시험 장비 간의 통신을 방해하지 않는 프로토콜 획득이 필요합니다. 엔지니어는 물리 계층, 데이터 링크 계층, 트랜잭션 계층 전반에서 프로토콜 활동을 캡처 및 디코딩하여 프로토콜 상호 작용을 조사하고, 링크 동작을 모니터링하며, 시스템 작동을 평가합니다. LTSSM(Link Training and Status State Machine) 분석은 링크 트레이닝 진행 상황, 복구 동작, 상태 전환을 추적하는 데 사용되며, FLIT 기반 트래픽은 디코딩되어 프로토콜 활동과 패킷 흐름을 드러냅니다. 프로토콜 검증 환경은 프로토콜 동작을 조사하고, 상호 운용성 문제를 식별하며, PCIe 연결에서 발생하는 링크 이벤트와 트래픽 활동을 상호 연관시키기에 충분한 가시성, 트리거링 기능, 트레이스 깊이를 제공해야 합니다.

프로토콜 트래픽이 캡처되면 엔지니어는 트레이스를 분석하여 프로토콜 동작, 상호 운용성, 성능을 조사합니다. 프로토콜 익서사이저(exerciser)는 루트 복합체 또는 엔드포인트 장치 중 하나를 에뮬레이트하여 장치 검증, 상호 운용성 테스트, 디버그를 위해 제어된 링크 파트너 동작을 제공합니다. 고급 트리거링 및 필터링 기능은 관련 트래픽 및 프로토콜 이벤트를 격리하여 불필요한 트레이스 데이터를 줄이고 오류 조사 효율성을 향상시키는 데 도움이 됩니다. 캡처된 트래픽은 FLIT 뷰어, 레인 뷰, 트랜잭션 디코드, 성능 개요, LTSSM 개요 등 여러 분석 뷰를 사용하여 검사할 수 있으므로 엔지니어는 다양한 관점에서 프로토콜 활동을 조사할 수 있습니다. 엔지니어는 FLIT 내용, 트랜잭션 활동, 확인 응답, 흐름 제어 동작, 프로토콜 오류, 링크 트레이닝 이벤트를 검토하여 오류로 이어진 시퀀스를 격리합니다. 결과 워크플로는 통합된 분석 환경 내에서 PCIe 7.0 프로토콜 검증, 시스템 디버그, 상호 운용성 테스트, 성능 분석, 근본 원인 조사를 지원합니다.

PCIe 7.0 프로토콜 검증 솔루션

PCIe 7.0 프로토콜 검증에는 최대 128 GT/s의 데이터 속도에서 상호 운용성, 성능, 시스템 동작을 평가하기 위한 안정적인 트래픽 획득, 프로토콜 디코딩, 트래픽 분석, 제어된 트래픽 생성이 필요합니다. Keysight PCIe 7.0 프로토콜 검증 솔루션은 프로토콜 분석기, 분석기 인터포저, 트래픽 분석 소프트웨어, 프로토콜 익서사이저를 결합하여 개발 수명 주기 전반에 걸쳐 장치 검증, 상호 운용성 테스트, 성능 분석, 디버그를 지원합니다. 분석기는 물리 계층, 데이터 링크 계층, 트랜잭션 계층 전반의 트래픽을 캡처 및 디코딩하는 동시에 LTSSM 동작, FLIT 기반 작동, 트랜잭션 활동에 대한 가시성을 제공합니다. 고급 트리거링 및 필터링 기능은 엔지니어가 특정 프로토콜 이벤트를 격리하고, 불필요한 트레이스 데이터를 줄이며, 오류 조사를 가속화하는 데 도움이 됩니다. 익서사이저 기능은 루트 복합체 또는 엔드포인트 장치 중 하나를 에뮬레이트하여 반복 가능한 조건에서 제어된 링크 설정, 트래픽 생성, 지향성 테스트 시나리오를 가능하게 합니다. 통합된 분석 뷰는 프로토콜 활동, 패킷 트랜잭션, 링크 트레이닝 이벤트, 프로토콜 오류에 대한 통찰력을 제공하여 엔지니어가 링크 이벤트와 캡처된 트래픽을 상호 연관시키고 오류로 이어진 시퀀스를 격리하도록 돕습니다. 결과 워크플로는 초기 장치 검증부터 시스템 수준 테스트에 이르기까지 PCIe 7.0 프로토콜 검증, 상호 운용성 테스트, 성능 특성화, 시스템 디버그, 근본 원인 분석을 지원합니다.

PCIe 7.0 프로토콜 검증 솔루션 블록 다이어그램 보기

PCIe® 7.0 프로토콜 검증 수행 방법

PCIe 7.0 프로토콜 검증 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?

PCI-SIG®, PCIe®, 및 PCI Express®는 PCI-SIG의 미국 등록 상표 및/또는 서비스 마크입니다.