CXL 3.0 프로토콜 검증 수행 방법

PCIe 프로토콜 분석기
+ PCIe 프로토콜 분석기

안정적인 CXL 상호 운용성 및 통신 정확성 보장

PCIe 6.0 물리 및 링크 계층 인프라를 기반으로 구축된 Compute Express Link(CXL) 3.0은 AI 및 데이터 센터 워크로드를 위해 설계된 패브릭 기반 스케일업 아키텍처를 도입합니다. CXL 3.0은 고밀도 및 확장 가능한 컴퓨팅 패브릭에 최적화된 캐시 일관성 및 메모리 의미 프로토콜로 PCIe 기술을 확장합니다. 검증에는 다중 장치, 스위치 기반 토폴로지 전반에 걸쳐 링크 초기화, LTSSM(Logical Link Training and Status State Machine) 전환 및 프로토콜 협상 실행이 필요합니다. 엔지니어는 동적 토폴로지 검색, 다중 호스트 메모리 액세스, 패브릭 전체의 일관성 및 증가하는 데이터 속도에서의 엄격한 지연 시간 제약을 고려하면서 CXL.cache 및 CXL.mem 전반의 패킷 교환을 관찰해야 합니다.

테스트에는 PCIe 6.0 기반 PHY 측정, 제어된 트래픽 생성, 프로토콜 캡처 및 심층 분석을 결합한 구조화된 워크플로가 필요하며, 이를 통해 링크 및 패브릭 동작을 대규모로 검증할 수 있습니다. 패브릭 복잡성이 증가함에 따라 엔지니어는 전기 신호 및 프로토콜 활동 간의 동기화를 유지하면서 여러 호스트, 스위치 및 메모리 장치 전반에 걸쳐 자극 및 관찰을 조정해야 합니다. 여기에는 분산된 엔드포인트 전반에 걸쳐 프로토콜 트래픽을 캡처하고 디코딩하면서 링크 시작, 초기화 시퀀스 및 장치 검색을 확인하는 작업이 포함됩니다. 전기 및 프로토콜 계층 전반에 걸친 시간 상관 가시성, 확장 가능한 트래픽 생성 및 프로토콜 인식 분석 도구를 통해 프로토콜 검증 엔지니어는 위반 사항을 격리하고, 일관성 트랜잭션을 분석하며, 시스템 수준 상호 작용을 디버그할 수 있습니다.

CXL 3.0 프로토콜 검증 솔루션

CXL 3.0 프로토콜 준수를 검증하려면 다중 장치, 패브릭 기반 인터커넥트 전반에 걸쳐 트래픽을 생성하고, 프로토콜 교환을 캡처하며, 동작을 분석해야 합니다. 키사이트 CXL 3.0 프로토콜 검증 솔루션은 프로토콜 실행, 트래픽 생성 및 심층 분석을 결합하여 링크 초기화를 모니터링하고, CXL.cache 및 CXL.mem 트랜잭션을 디코딩하며, PCIe 및 CXL 프로토콜 계층 전반에 걸쳐 이벤트를 상호 연관시킵니다. 이를 통해 엔지니어는 스케일업 아키텍처에서 호스트, 스위치 및 장치 전반에 걸쳐 시스템 동작을 관찰하면서 일관성 흐름, 메모리 트랜잭션 및 타이밍 관계를 확인할 수 있습니다. LTSSM 전환에 대한 시간 정렬 가시성 및 상세한 프로토콜 디코딩을 통해 엔지니어는 프로토콜 위반, 타이밍 불일치 및 상호 운용성 문제를 식별하여 복잡한 CXL 3.0 환경에서 디버그 및 검증 워크플로를 가속화할 수 있습니다.

CXL 프로토콜 검증 솔루션 데모 보기

CXL 준수 검증 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

CXL 준수 및 상호 운용성을 위한 추가 자료

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?