Wie man die Validierung des CXL 3.0-Protokolls durchführt

PCIe-Protokollanalysator
+ PCIe-Protokollanalysator

Gewährleistung zuverlässiger CXL-Interoperabilität und Kommunikationsgenauigkeit

Aufbauend auf der PCIe 6.0-Infrastruktur (physikalische und Sicherungsschicht) bietet Compute Express Link (CXL) 3.0 eine Fabric-basierte, skalierbare Architektur für KI- und Rechenzentrums-Workloads. CXL 3.0 erweitert die PCIe-Technologie um Cache-kohärente und speichersemantische Protokolle, die für dichte, skalierbare Compute-Fabrics optimiert sind. Die Validierung erfordert die Durchführung von Link-Initialisierung, Logical Link Training und Status State Machine (LTSSM)-Übergängen sowie Protokollverhandlungen über Multi-Device- und Switch-basierte Topologien hinweg. Entwickler müssen den Paketaustausch zwischen CXL.cache und CXL.mem beobachten und dabei die dynamische Topologieerkennung, den Speicherzugriff mehrerer Hosts, die Fabric-weite Kohärenz und die strengen Latenzvorgaben bei steigenden Datenraten berücksichtigen.

Für die Prüfung ist ein strukturierter Workflow erforderlich, der PCIe 6.0-basierte PHY-Messungen, kontrollierte Datenverkehrsgenerierung, Protokollerfassung und tiefgreifende Analysen kombiniert, um das Verhalten von Verbindungen und des gesamten Netzwerks im großen Maßstab zu validieren. Mit zunehmender Komplexität des Netzwerks müssen Ingenieure Stimuli und Beobachtungen über mehrere Hosts, Switches und Speichergeräte hinweg koordinieren und gleichzeitig die Synchronisation zwischen elektrischer Signalisierung und Protokollaktivität gewährleisten. Dies umfasst die Überprüfung der Verbindungsaktivierung, Initialisierungssequenzen und Geräteerkennung sowie die Erfassung und Dekodierung des Protokolldatenverkehrs über verteilte Endpunkte hinweg. Die zeitlich korrelierte Transparenz über die elektrischen und Protokollschichten hinweg, zusammen mit skalierbarer Datenverkehrsgenerierung und protokollbewussten Analysetools, ermöglicht es den Validierungsingenieuren, Protokollverletzungen zu isolieren, Kohärenztransaktionen zu analysieren und Interaktionen auf Systemebene zu debuggen.

CXL 3.0 Protokollvalidierungslösung

Die Validierung der CXL 3.0-Protokollkonformität erfordert die Generierung von Datenverkehr, die Erfassung von Protokollaustauschen und die Analyse des Verhaltens über mehrere Geräte hinweg in Fabric-basierten Verbindungen. Die Keysight CXL 3.0-Protokollvalidierungslösung kombiniert Protokolltests, Datenverkehrsgenerierung und detaillierte Analyse, um die Link-Initialisierung zu überwachen, CXL.cache- und CXL.mem-Transaktionen zu dekodieren und Ereignisse über PCIe- und CXL-Protokollschichten hinweg zu korrelieren. Sie ermöglicht es Ingenieuren, Kohärenzflüsse, Speichertransaktionen und Timing-Beziehungen zu überprüfen und gleichzeitig das Systemverhalten über Hosts, Switches und Geräte in Scale-up-Architekturen hinweg zu beobachten. Dank der zeitlich abgestimmten Transparenz von LTSSM-Übergängen und der detaillierten Protokolldekodierung können Ingenieure Protokollverletzungen, Timing-Fehlpaarungen und Interoperabilitätsprobleme identifizieren und so Debugging- und Validierungs-Workflows in komplexen CXL 3.0-Umgebungen beschleunigen.

Sehen Sie sich eine Demo unserer CXL-Protokollvalidierungslösung an

Entdecken Sie Produkte für unsere CXL-Konformitätsvalidierungslösung

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen für CXL-Konformität und Interoperabilität

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?