Wie man die Validierung des CXL 1.1- und 2.0-Protokolls durchführt

PCIe-Protokollanalysator
+ PCIe-Protokollanalysator

Sicherstellen eines zuverlässigen CXL-Link-Starts und Kohärenzverhaltens

Compute Express Link (CXL) 1.1 und 2.0 erweitern die physikalische Schicht von PCI Express (PCIe) um latenzarme, cache-kohärente Kommunikation zwischen Hosts, Beschleunigern und Speichergeräten. Diese frühen CXL-Implementierungen führen die Protokolle CXL.io, CXL.cache und CXL.mem für Punkt-zu-Punkt- und Switched-Topologien ein und unterstützen Speichererweiterung, Beschleunigeranschluss und Ressourcenteilung in heterogenen Rechensystemen bei gleichzeitiger Softwarekompatibilität mit PCIe.

Die Validierung von CXL 1.1- und 2.0-Geräten erfordert die Prüfung der Linkinitialisierung, der LTSSM-Übergänge, der Protokollaushandlung und der Kohärenzflüsse zwischen Hosts und Endpunkten. Ingenieure müssen den Paketaustausch über die PCIe- und CXL-Protokollschichten hinweg beobachten und korrelieren, um die Reihenfolgeregeln, die zeitlichen Zusammenhänge und das korrekte Verhalten während der Inbetriebnahme und des normalen Betriebs zu überprüfen. Zeitlich abgestimmte, mehrschichtige Transparenz mit detaillierter Dekodierung ist unerlässlich, um Protokollverletzungen, Interoperabilitätsprobleme und Kohärenzfehler gemäß den CXL 1.1- und 2.0-Spezifikationen zu identifizieren.

CXL 1.1 und 2.0 Protokollvalidierungslösung

Die Validierung der CXL 1.1- und 2.0-Protokollkonformität erfordert die Erfassung und Analyse des Protokollverkehrs, um die korrekte Verbindungsinitialisierung, Protokollaushandlung und das Kohärenzverhalten zwischen Hosts und Geräten zu bestätigen. Die Keysight-Lösung zur Validierung von CXL 1.1- und 2.0-Protokollen kombiniert hochpräzise Protokollerfassung mit umfassender Analyse, um LTSSM-Übergänge zu überwachen, CXL.io-, CXL.cache- und CXL.mem-Transaktionen zu dekodieren und Ereignisse über die PCIe- und CXL-Protokollschichten hinweg zu korrelieren. Dank der zeitlich abgestimmten Transparenz des Protokollverhaltens und der detaillierten Dekodierung auf Paketebene können Ingenieure Protokollverletzungen, Timing-Fehlpaarungen und Interoperabilitätsprobleme identifizieren und so die Debugging- und Validierungsprozesse für CXL-basierte Systeme beschleunigen.

Sehen Sie sich eine Demo der PCIe- und CXL-Protokollanalyse an

Entdecken Sie Produkte für unsere CXL-Protokollvalidierungslösung

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen für CXL-Konformität und Interoperabilität

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?