So führen Sie die PCIe® 5.0-Protokollvalidierung durch

PCIe-Protokoll-Übungsprogramm
+ PCIe-Protokoll-Übungsprogramm

Validierung der Protokollschicht von PCIe®-Designs mit Emulation

Die Protokollvalidierung erfolgt auf der physikalischen, der Datenverbindungs- und der Transaktionsschicht. Zusätzlich zu den obligatorischen Protokollkonformitätstests empfiehlt die PCI-SIG® mehr als hundert zusätzliche Tests, um PCIe-Designs genau zu charakterisieren. Einige der problematischsten PCIe-Probleme treten während der Bring-up-Sequenz auf, wenn Link-Partner nicht die höchste gegenseitig unterstützte Geschwindigkeit aushandeln, hohe Bitfehlerraten aufweisen oder in gestörten Modi arbeiten. Daher ist die Link Training and Status Machine (LTSSM) während der Protokolltests von entscheidender Bedeutung, um sicherzustellen, dass Datenpakete zuverlässig zwischen den Link-Partnern übertragen werden.

Für die Einrichtung von PCIe-Protokolltests sind ein Protokollanalysator und ein Protokoll-Exerciser erforderlich. Ein Protokoll-Exerciser emuliert sowohl den PCIe-Root-Komplex als auch die Endpunktgeräte. Der Protokollanalysator erfasst, zeichnet auf, dekodiert und analysiert komplexe Daten von der physikalischen Schicht bis hin zur Transaktionsschicht. Die Kombination der beiden Instrumente ermöglicht es Entwicklern, robuste Testfälle zu erstellen und alle erkannten Fehler in ihren PCIe-Geräten schnell zu beheben.

PCIe 5.0-Protokoll-Testlösung

Die PCIe-Protokollvalidierung erfordert verschiedene Tests, um festzustellen, ob Ihr PCIe-Gerät erfolgreich mit seinem Link-Partner kommunizieren kann. Die Keysight PCIe-Protokolltestlösung bietet einen vollständigen PCIe 5.0-Testpfad, der die Signalintegrität erhöht und Vielseitigkeit mit Root-Komplex- und Endpunkt-Emulation bietet. Die Lösung bietet eine integrierte Softwareschnittstelle, die die Konfiguration von PCIe-Link-Charakteristika wie Lane-Breite und Link-Geschwindigkeit ermöglicht. Es werden alle PCIe-Geschwindigkeiten unterstützt: 2,5 GT/s, 5,0 GT/s, 8 GT/s, 16 GT/s und 32 GT/s.

Siehe Demo zum Testen des PCIe-Protokolls

Produkte für PCIe 5.0-Protokolltestlösung erkunden

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Experten auf

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?

PCI-SIG®, PCIe® und PCI Express® sind in den USA eingetragene Marken und/oder Dienstleistungsmarken der PCI-SIG.