Wie man die PCIe® 7.0-Protokollvalidierung durchführt

Protokollanalysator für PCIe
+ Protokollanalysator für PCIe

PCIe 7.0-Verbindungen mit 128 GT/s analysieren, debuggen und validieren

Die Validierung des PCIe 7.0-Protokolls beginnt mit dem Aufbau einer Verbindung mit bis zu 128 GT/s und der Erfassung des Protokollverkehrs mithilfe eines Analysator-Interposers, eines Protokollanalysators und zugehöriger Verkehrsanalyse-Software. Mit steigenden PCIe-Datenraten wird die Aufrechterhaltung der Signalintegrität bei gleichzeitiger Transparenz des Verbindungsverkehrs zunehmend schwieriger. Dies erfordert eine Protokollerfassung, die die Kommunikation zwischen Host und Testgerät nicht beeinträchtigt. Ingenieure erfassen und dekodieren die Protokollaktivität auf der physikalischen Schicht, der Sicherungsschicht und der Transaktionsschicht, um Protokollinteraktionen zu untersuchen, das Verbindungsverhalten zu überwachen und den Systembetrieb zu bewerten. Die Link-Training- und Status-State-Machine-Analyse (LTSSM) dient der Verfolgung von Link-Training-Fortschritten, Wiederherstellungsverhalten und Zustandsübergängen, während FLIT-basierter Datenverkehr dekodiert wird, um Protokollaktivität und Paketfluss offenzulegen. Die Protokollvalidierungsumgebung muss ausreichende Transparenz, Triggerfähigkeit und Trace-Tiefe bieten, um das Protokollverhalten zu untersuchen, Interoperabilitätsprobleme zu identifizieren und die Verkehrsaktivität mit Verbindungsereignissen über die PCIe-Verbindung zu korrelieren.

Sobald der Protokollverkehr erfasst ist, analysieren Ingenieure die Aufzeichnungen, um das Protokollverhalten, die Interoperabilität und die Leistung zu untersuchen. Ein Protokoll-Exerciser kann entweder einen Root-Komplex oder ein Endgerät emulieren und so ein kontrolliertes Link-Partner-Verhalten für die Gerätevalidierung, Interoperabilitätstests und das Debugging bereitstellen. Advanced Trigger- und Filterfunktionen helfen dabei, relevanten Datenverkehr und Protokollereignisse zu isolieren, unnötige Trace-Daten zu reduzieren und die Effizienz der Fehleranalyse zu verbessern. Der erfasste Datenverkehr kann mithilfe verschiedener Analyseansichten untersucht werden, darunter FLIT Viewer, Lane View, Transaction Decode, Performance Overview und LTSSM Overview. So können Ingenieure die Protokollaktivität aus unterschiedlichen Perspektiven analysieren. Sie überprüfen FLIT-Inhalte, Transaktionsaktivitäten, Bestätigungen, das Verhalten der Flusssteuerung, Protokollfehler und Link-Training-Ereignisse, um die zum Fehler führende Sequenz zu isolieren. Der resultierende Workflow unterstützt die Validierung des PCIe 7.0-Protokolls, das System-Debugging, Interoperabilitätstests, die Leistungsanalyse und die Ursachenforschung in einer einheitlichen Analyseumgebung.

PCIe 7.0 Protokollvalidierungslösung

Die Validierung des PCIe 7.0-Protokolls erfordert zuverlässige Datenverkehrserfassung, Protokolldekodierung, Datenverkehrsanalyse und kontrollierte Datenverkehrsgenerierung, um Interoperabilität, Leistung und Systemverhalten bei Datenraten von bis zu 128 GT/s zu bewerten. Die Keysight PCIe 7.0-Protokollvalidierungslösung kombiniert einen Protokollanalysator, einen Analysator-Interposer, eine Datenverkehrsanalyse-Software und einen Protokoll-Exerciser, um Gerätevalidierung, Interoperabilitätstests, Leistungsanalyse und Debugging während des gesamten Entwicklungszyklus zu unterstützen. Der Analysator erfasst und dekodiert den Datenverkehr über die physikalische Schicht, die Sicherungsschicht und die Transaktionsschicht hinweg und bietet gleichzeitig Einblick in das Verhalten von LTSSM, den FLIT-basierten Betrieb und die Transaktionsaktivität. Advanced Trigger- und Filterfunktionen helfen Ingenieuren, spezifische Protokollereignisse zu isolieren, unnötige Tracedaten zu reduzieren und die Fehleranalyse zu beschleunigen. Die Exerciser-Funktionalität kann entweder einen Root-Komplex oder ein Endgerät emulieren und ermöglicht so den kontrollierten Verbindungsaufbau, die Generierung von Datenverkehr und gezielte Testszenarien unter reproduzierbaren Bedingungen. Integrierte Analyseansichten bieten Einblicke in Protokollaktivitäten, Pakettransaktionen, Link-Training-Ereignisse und Protokollfehler. Dies unterstützt Ingenieure dabei, Linkereignisse mit erfasstem Datenverkehr zu korrelieren und die Fehlerursache zu ermitteln. Der resultierende Workflow unterstützt die Validierung des PCIe 7.0-Protokolls, Interoperabilitätstests, Leistungscharakterisierung, Systemdebugging und Ursachenanalyse – von der frühen Gerätevalidierung bis hin zu Systemtests.

Siehe Blockdiagramm der PCIe 7.0-Protokollvalidierungslösung

Wie man die PCIe® 7.0-Protokollvalidierung durchführt

Entdecken Sie Produkte in unserer PCIe 7.0-Protokollvalidierungslösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?

PCI-SIG®, PCIe® und PCI Express® sind in den USA eingetragene Marken und/oder Dienstleistungsmarken der PCI-SIG.