組み込みバスプロトコルのアクティビティを分析する方法

ポータブル・ロジック・アナライザ
+ ポータブル ロジックアナライザ

組み込みデジタルバスのアクティビティを捕捉

組み込みバス解析では、プロトコル動作を正確に解釈するために、全チャネルにわたる正確な時間相関を伴う複数のデジタル信号の同時捕捉が必要です。エンジニアは、クロック信号および制御信号とともにパラレルまたはシリアルデータラインをプローブし、時間同期されたタイミングまたはステートの捕捉を実行して、プロトコル・トランザクションがシステム内でどのように伝播するかを観測します。プロトコルデコードは、関連する信号をリード、ライト、コマンド、レスポンスなどのシンボリックなトランザクションにグループ化し、エンジニアが高レベルのプロトコルアクティビティと、それを生成する基盤となるデジタル信号動作の間をシームレスに移動できるようにします。

プロトコル対応トリガリングにより、アドレス値、トランザクションタイプ、プロトコルステート、または定義されたエラー条件を含む特定のバス条件に基づいてキャプチャが可能になり、エンジニアはシステムアクティビティの関連部分を分離して解析できます。デコードされたトランザクションと信号レベルの挙動を相関させることで、エンジニアはプロトコルの正確性を検証し、コマンドとデータフローを理解し、機能テストおよびシステム統合中に、無効なシーケンス、アービトレーション競合、複数の組み込みバス間の意図しない相互作用などの機能上の問題を特定できます。

組み込みバスプロトコル解析ソリューション

組み込みバスプロトコル解析には、複数のデジタル信号の時間相関キャプチャと、システム動作を理解するための意味のあるプロトコルレベルトランザクションへのデコードが必要です。キーサイトの組み込みバスプロトコル解析ソリューションは、高チャネル密度、大容量アクイジションメモリ、プロトコル対応トリガリング、および統合デコードを提供し、拡張されたアクティビティウィンドウをキャプチャし、デコードされたトランザクションを基盤となるデジタル信号と相関させます。エンジニアは、正しいトランザクションフローを検証し、コマンドとデータのシーケンスを解析し、無効なシーケンス、バス競合、組み込みバス間の予期しない相互作用などの問題を特定できます。ポータブルなフォームファクタ、柔軟なプロービング、およびスケーラブルなチャネル数は、複数の制御およびデータドメインを含む複雑な組み込み設計のインシステム機能テストと解析をサポートします。

組み込みバスアクティビティ解析ソリューションのブロック図を見る

組み込みバスプロトコルのアクティビティを分析する方法:ブロック図

当社の組み込みバスアクティビティ解析ソリューション向け製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?