HDMIケーブルおよびコネクタの適合性テスト方法

ネットワークアナライザ
+ ネットワーク・アナライザ

HDMIケーブルとコネクタのコンプライアンスをネットワークアナライザでテストする

High-Definition Multimedia Interface (HDMI)標準ケーブルのテストには、コンプライアンス・テスト仕様に基づいた一連のSパラメータおよび時間ドメイン測定が必要です。HDMI 2.1ケーブルとコネクタは、超高精細と48 Gbpsに増加したビットレートによる転送速度をサポートします。これらの高速化により、追加のシグナルインテグリティの課題と、コンプライアンスに対するより厳格なテスト要件が生じます。

HDMIケーブルおよびコネクタのコンプライアンス・テストに必要な主要な測定器は、ベクトル・ネットワーク・アナライザ (VNA) です。VNAは、トランスミッターとレシーバー間の信号完全性に対するHDMIケーブルの影響を特性評価します。差動挿入損失、ファーエンド・クロストーク、差動インピーダンス、コモン・モード、モード変換、ペア内およびペア間スキューを含むSパラメータおよび時間ドメイン測定を実行できます。4ポートVNAは、各差動データ・レーンを測定でき、HDMI規格への準拠を保証します。

HDMIケーブルおよびコネクタテストソリューション

HDMIケーブルおよびコネクターの適合性検証には、HDMI 1.4bおよび2.1適合性テスト仕様に基づいた周波数ドメインおよび時間ドメイン測定が必要です。キーサイトのHDMIケーブルおよびコネクター適合性ソリューションは、E5080B ENAベクトルネットワークアナライザとS96011B拡張時間ドメインアプリケーションで構成されています。このソリューションは、複雑な適合性テスト、解析、および適合性制限との比較を可能にし、相互運用性を保証します。4ポート構成の場合、ENAは4つの差動レーンすべてを測定するために15回の再接続が必要です。テストは約90分で完了します。

当社のHDMIケーブルおよびコネクタコンプライアンスソリューションの製品を探す

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

エキスパートへのお問い合わせ

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?