So testen Sie die Konformität von HDMI-Kabeln und -Steckern

Netzwerk-Analysator
+ Netzwerk-Analysator

Prüfung der Konformität von HDMI-Kabeln und -Steckern mit einem Netzwerkanalysator

Die Prüfung von Kabeln nach dem HDMI-Standard (High-Definition Multimedia Interface) erfordert eine Reihe von S-Parameter- und Zeitbereichsmessungen auf der Grundlage von Konformitätsprüfungsspezifikationen. HDMI 2.1-Kabel und -Stecker unterstützen Ultra-High-Definition und Übertragungsraten mit erhöhten Bitraten von 48 Gbit/s. Diese höheren Raten führen zu zusätzlichen Herausforderungen bei der Signalintegrität und strengeren Testanforderungen für die Konformität.

Das für Konformitätstests von HDMI-Kabeln und -Steckverbindern erforderliche Hauptinstrument ist ein Vektornetzwerkanalysator (VNA). Der VNA charakterisiert die Auswirkungen von HDMI-Kabeln auf die Signalintegrität zwischen Sender und Empfänger. Er kann S-Parameter- und Zeitbereichsmessungen durchführen, einschließlich differentieller Einfügungsdämpfung, Nah- und Fernübersprechen, differentialer Impedanz, Gleichtakt, Moduskonvertierung sowie Intra- und Inter-Pair-Skew. Ein VNA mit vier Ports kann jede differentielle Datenspur messen und so die Einhaltung der HDMI-Standards sicherstellen.

Testlösung für HDMI-Kabel und -Verbindungen

Die Validierung der Konformität von HDMI-Kabeln und -Steckern erfordert Frequenz- und Zeitbereichsmessungen auf der Grundlage der HDMI 1.4b- und 2.1-Konformitätstestspezifikationen. Die Keysight-Lösung für die Konformität von HDMI-Kabeln und -Steckern besteht aus dem ENA-Vektor-Netzwerkanalysator E5080B und der erweiterten Zeitbereichsanwendung S96011B. Die Lösung ermöglicht komplexe Konformitätstests, Analysen und Vergleiche mit Konformitätsgrenzwerten, um die Interoperabilität sicherzustellen. Bei Konfigurationen mit vier Anschlüssen benötigt der ENA 15 Umschaltungen, um alle vier differentiellen Lanes zu messen. Die Prüfung wird in etwa 90 Minuten abgeschlossen.

Entdecken Sie die Produkte in unserer Lösung für HDMI-Kabel und -Stecker

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Experten auf

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?