Wie man Phasenrauschen in Datenwandlern analysiert

Phasenrauschanalysatoren
+ Phasenrauschanalysatoren

Jitter-Auswirkungen auf Wandler verstehen

Phasenrauschen in Taktsignalen trägt maßgeblich zum Timing-Jitter in Datenwandlersystemen bei und beeinträchtigt Leistungskennzahlen wie das Signal-Rausch-Verhältnis und die effektive Bitanzahl. In Hochgeschwindigkeits-Analog-Digital- und Digital-Analog-Wandlern führt die durch Jitter verursachte Abtastunsicherheit zu Amplitudenfehlern, die den Dynamikbereich und die spektrale Reinheit mindern. Mit steigender Abtastrate des Wandlers und zunehmender Bandbreite der Eingangsfrequenzen verstärkt sich die Empfindlichkeit gegenüber Taktphasenrauschen, weshalb eine genaue Charakterisierung für die Systemvalidierung unerlässlich ist.

Ingenieure analysieren Phasenrauschen, indem sie Rauschprofile im Frequenzbereich messen und diese durch Integration über festgelegte Offset-Frequenzbereiche in Jitter im Zeitbereich umrechnen. Dies ermöglicht die Quantifizierung des Gesamtjitters und seines Beitrags zur Leistungsverschlechterung in Datenwandlern. Durch die Korrelation des Jitters mit Kennzahlen wie Signal-Rausch-Verhältnis und effektiver Auflösung können Ingenieure dominante Rauschquellen identifizieren, Taktarchitekturen optimieren und die Gesamtleistung des Systems verbessern. Diese Analyse ist entscheidend für Anwendungen wie drahtlose Kommunikationssysteme, Radar und digitale Hochgeschwindigkeitsschnittstellen.

Lösung zur Analyse des Phasenrauschens von Datenwandlern

Diese Lösung ermöglicht eine präzise Analyse des Einflusses von Phasenrauschen auf die Leistung von Datenwandlern mithilfe eines Hochleistungs-Phasenrauschen-Analysators in Kombination mit dedizierter Mess- und Analysesoftware. Der Phasenrauschen-Analysator bietet eine extrem niedrige Rauschuntergrenze, eine breite Versatzfrequenzabdeckung und einen hohen Dynamikbereich, wodurch präzise Messungen des Phasenrauschens von Nahbereichs-Offsets bis hin zu weit vom Träger entfernten Regionen ermöglicht werden. Seine Messarchitektur unterstützt eine präzise Versatzsteuerung und stabile Erfassung, sodass Ingenieure detaillierte Phasenrauschprofile von Taktquellen in Datenwandlern erfassen können. Diese Messungen bilden die Grundlage für eine genaue Umrechnung von Phasenrauschen in Jitter, bei der konfigurierbare Integrationsbandbreiten angewendet werden, um die Zeitunsicherheit und deren direkten Einfluss auf die Wandlerleistung zu quantifizieren. Die integrierte Software erweitert diese Funktionen durch die Ermöglichung einer automatisierten Jitter-Integration, einer flexiblen Bandbreitenkonfiguration und einer erweiterten Datenvisualisierung für die Konvertierung von Phasenrauschen in den Zeitbereich. Ingenieure können Phasenrauschergebnisse mit Leistungskennzahlen auf Systemebene wie dem Signal-Rausch-Verhältnis und der effektiven Bitanzahl korrelieren, was die Identifizierung taktinduzierter Leistungseinschränkungen ermöglicht. Analysetools unterstützen den Vergleich zwischen Designs, die Optimierung von Taktquellen und die Evaluierung von Kompromissen zwischen Rauschleistung und Systemanforderungen. Durch die Kombination von Hochleistungs-Messhardware mit softwaregesteuerter Jitter-Analyse und Automatisierung bietet diese Lösung eine genaue und reproduzierbare Charakterisierung des Phasenrauscheinflusses und unterstützt die Validierung und Optimierung von Hochgeschwindigkeits-Datenwandlern in anspruchsvollen digitalen und hochfrequenten Anwendungen.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur Phasenrauschanalyse des Datenwandlers

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur Phasenrauschanalyse des Datenwandlers

Entdecken Sie Produkte für unsere Lösung zur Phasenrauschanalyse von Datenwandlern.

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen zur Phasenrauschanalyse von Datenwandlern

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?