Wie man die Aktivität des eingebetteten Busprotokolls analysiert

Tragbarer Logikanalysator
+ Tragbarer Logikanalysator

Erfassung eingebetteter digitaler Busaktivitäten

Die Analyse eingebetteter Bussysteme erfordert die simultane Erfassung mehrerer digitaler Signale mit präziser zeitlicher Korrelation über alle Kanäle hinweg, um das Protokollverhalten korrekt zu interpretieren. Ingenieure untersuchen parallele oder serielle Datenleitungen zusammen mit Takt- und Steuersignalen und führen anschließend eine zeitlich abgestimmte Takt- oder Zustandserfassung durch, um zu beobachten, wie sich Protokolltransaktionen im System ausbreiten. Die Protokolldekodierung gruppiert zusammengehörige Signale zu symbolischen Transaktionen wie Lese-, Schreib-, Befehls- und Antwortvorgängen. Dies ermöglicht es Ingenieuren, nahtlos zwischen der übergeordneten Protokollaktivität und dem zugrunde liegenden digitalen Signalverhalten, das diese generiert, zu wechseln.

Protokollbasierte Auslösung ermöglicht die Erfassung anhand spezifischer Busbedingungen, darunter Adresswerte, Transaktionstypen, Protokollzustände oder definierte Fehlerzustände. Dies hilft Ingenieuren, relevante Systemaktivitäten für die Analyse zu isolieren. Durch die Korrelation dekodierter Transaktionen mit dem Signalverhalten können sie die Protokollkorrektheit überprüfen, den Befehls- und Datenfluss verstehen und funktionale Probleme wie ungültige Sequenzen, Arbitrierungskonflikte oder unbeabsichtigte Interaktionen zwischen mehreren eingebetteten Bussen während Funktionstests und der Systemintegration identifizieren.

Lösung zur Analyse eingebetteter Busprotokolle

Die Analyse eingebetteter Busprotokolle erfordert die zeitlich korrelierte Erfassung mehrerer digitaler Signale und deren Dekodierung in aussagekräftige Transaktionen auf Protokollebene, um die Systemfunktion zu verstehen. Die Lösung von Keysight zur Analyse eingebetteter Busprotokolle bietet eine hohe Kanaldichte, einen großen Erfassungsspeicher, protokollbewusste Triggerung und integrierte Dekodierung, um erweiterte Aktivitätsfenster zu erfassen und dekodierte Transaktionen mit den zugrunde liegenden digitalen Signalen zu korrelieren. Ingenieure können den korrekten Transaktionsfluss validieren, die Befehls- und Datensequenzierung analysieren und Probleme wie ungültige Sequenzen, Buskonflikte oder unerwartete Interaktionen zwischen eingebetteten Bussen identifizieren. Tragbare Bauformen, flexible Messmöglichkeiten und skalierbare Kanalanzahlen unterstützen die In-System-Funktionsprüfung und -analyse komplexer eingebetteter Designs mit mehreren Steuer- und Datendomänen.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur Analyse der Aktivität eingebetteter Busse.

Wie man ein Aktivitätsblockdiagramm eines eingebetteten Busprotokolls analysiert

Entdecken Sie Produkte für unsere integrierte Busaktivitätsanalyselösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?