Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
ベンチトップ電源
新たな測定にパワーを
クリーンで信頼性の高いベンチ用電源
50年以上にわたり、Keysightの電源装置は設計の検証、課題の理解、および品質保証の方法を変えてきました。 弊社のベンチ用電源は、お客様のデバイスを何重にも保護し、かつ低出力リップル/ノイズを実現します。 シンプルな可変直流安定化電源からフル機能のプログラマブル電源まで豊富なラインアップの中から選択できます。
明るいディスプレイ、広い視野角、あらゆるベンチに最適なフォームファクタを備えたKeysightの電源装置は、新たな測定にパワーが必要な時に最適な選択肢です。
最新のトリプル出力電源を見る
クリーンで信頼性が高い電源で複数のバスに電源を供給する必要がある場合は、E36300シリーズトリプル出力電源をお試しください。
- リップルとノイズが2 mVpp / 350 µVrms未満の低出力ノイズ
- 0.04%の正確なプログラミングとリードバック確度
- 大型のカラーディスプレイは、3つの出力すべての電圧と電流を同時に表示
- データロギング、出力シーケンス、および一覧機能などの高度な機能
- 最新のI/O(USB、LAN、オプションのGPIB)
PathWave BenchVue 電源ソフトウェア
最適なシリーズの検索
適切なサイズの電源により、最良の雑音性能とデバイス保護を実現
最適なツールを使用して機能を拡張
テクノロジーは絶えず変化しています。 エンジニアが直面する要件もそうです。 お使いの評価設備への機能拡張として、生産性を向上させる適切なアクセサリの組み合わせ、最適なKeysight PathWaveの設計とテスト・オートメーション・ソフトウェアの活用が製品開発を加速します。
ベンチ電源に関するFAQ
ベンチ電源をいつ使用するべきか?
ベンチ電源は、交流電流(AC)電源を直流(DC)電源に変換するツールです。 通常ラボベンチで試験装置に使用されます。 エンジニアは、電子デバイスの設計、テスト、デバッグにベンチトップ直流安定化電源を頻繁に使用します。
直流安定化電源が必要な場所はどこですか?
直流安定化電源は、一定のバイアス電圧または電流を電気デバイス、電気コンポーネント、あるいは電気回路に供給します。 被試験デバイス(DUT)が期待通りに動作することを保証するものです。 例えば、エンジニアが直流安定化電源を使用してIoTデバイス、医療製品、携帯電話、リモート産業センサ、その他電気デバイスをテストします。
直流安定化電源はどのように使用しますか?
プログラマブル直流安定化電源は直流安定化電源パネルに接続されたリードを通してDUTに接続します。 エンジニアは、テストのためにデバイスに電源供給する電圧/電流レベルを設定できます。
オートレンジ電源とは
オートレンジ電源により継続的レンジを供給し、より多くの電圧設定でより高い電流を提供します。オートレンジ電源によりテストの柔軟性を向上し、1つの電源だけで電圧と電流の組み合わせを作成できます。
過電圧/過電流デバイス保護とは
電源がプリセット電圧制限値を超える際に過電圧が保護をします。 電源の出力がプリセット電圧制限値を超えると、出力は無効になり、過電圧インジケーターが表示されます。
電源を流れる電流がプリセット制限値に達すると、定電流動作モードになり、過電流保護が提供されます。 電圧は通常定電流モードで下がり、電流は電流制限設定のままとなります。 過電流保護が有効な場合、出力がシャットダウンされ、過度に電流が流出するのを防ぎます。 通常、過電流保護はデフォルトでオフになっており、工場出荷時はオフになっています。 過電流保護機能を使用して、セットアップを保護してください。
電源シーケンス設定付き電源が必要な理由
特定のタイミング要件があるデバイスを扱う場合は、電源シーケンス設定付き電源を使用してください。 電源シーケンスにより、スクリプト化されたパターンに応じて電圧出力と遅延を自動的に設定できます。 電源シーケンス設定を使用すると不慮の損傷を避けることができます。つまり、異なるチャンネルを手動でオンにしたり、出力電圧を設定したりする必要がなくなります。
ピークパワーとは
ピークパワーとは、電源が短時間に押し出すことのできる電力量であり、出力電圧を乱すことなくDUTを始動させるために必要なサージエネルギーをサポートします。 一つの解決策は、ピーク需要を継続的に供給する電源を使用することです。 また、信頼性を犠牲にせず、短時間のピークパワーを供給するために、より小型のベンチトップ電源を使用することもできます。
ピークパワー機能付き電源が必要な理由
ピークパワー機能付き電源は、負荷スパイクに対処し、スパイクが電源に損傷を与えるのを防ぐことが可能です。 ほとんどの回路、特に電気機械部品を使用した回路では、通常動作時に機器が流す定常電流よりも高い起動電流が必要です。 初期電流は通常電流の2倍から3倍で、数ミリ秒から数秒続きます。 電源は、負荷の動作や機能を中断させることなく、このようなスパイクやその他発生し得るものを処理する必要があります。
ご要望、ご質問はございませんか。