Laborstrom­versorgungen

Energie für Ihre nächste Erkenntnis

Eine Auswahl an Laborstromversorgungen, programmierbaren Stromversorgungen und variablen DC-Stromversorgungen

Saubere, zuverlässige Leistung im Labor

Seit über 50 Jahren verändern DC-Stromversorgungen von Keysight die Art und Weise, wie Ingenieure ihre Schaltungen verifizieren, Problemen auf den Grund gehen und die Qualität ihrer Produkte sicherstellen. Unsere Laborstromversorgungen bieten geringe Ausgangswelligkeit/-rauschen sowie mehrere Schutzebenen für Ihr Gerät. Sie können zwischen programmierbaren Stromversorgungen mit vollem Funktionsumfang und einfachen, variablen DC-Stromversorgungen wählen.

Mit hellen Anzeigen, breitem Blickwinkel und für Labortische idealen Formfaktoren stellen Keysight-Stromversorgungen die erste Wahl dar, um Ihre nächste Entdeckung mit Energie zu versorgen.

Sehen Sie sich die neueste Stromversorgung mit drei Ausgängen an

Wenn Sie mehrere Anschlüsse mit sauberem, zuverlässigem Strom versorgen müssen, sehen Sie sich die Stromversorgung der Serie E36300 mit drei Ausgängen an

  • Niedriges Ausgangsrauschen – Welligkeit und Rauschen < 2 mVpp/350 µVrms
  • Präzise Programmierung und Messung mit 0,04 % Genauigkeit
  • Auf der großen Farbanzeige werden Spannung und Strom aller drei Ausgänge gleichzeitig dargestellt.
  • Erweiterte Funktionen wie Datenlogging, Ausgangssequenzierung und Listenfunktion
  • Moderne I/O-Schnittstellen – USB, LAN und GPIB (optional)

Erweitern Sie die Möglichkeiten Ihrer Laborstromversorgung

Die Serie E36300 wird von der BenchVue-Software unterstützt

BenchVue-Software

Einfache Steuerung von Messgeräten und einfache Automatisierung mit BenchVue-Softwareanwendungen

Beliebteste Ressourcen für Laborstromversorgungen

Erkunden Sie unsere Ressourcen, um präzisere Messungen vorzunehmen und so letztendlich bessere Designs zu erzielen.

Benötigen Sie Hilfe oder haben Sie Fragen?