Choose a country or area to see content specific to your location
Che cosa sta cercando?
Colmare il divario tra progettazione e test fisici per valutare la conformità in termini di cadute, urti, scossoni e vibrazioni prima ancora che l’hardware sia stato realizzato.
Sblocca il tuo upgrade gratuito al livello di larghezza di banda superiore.
Migliorare l'affidabilità della rete 1.6T per carichi di lavoro su scala AI, dai ricetrasmettitori alle interconnessioni.
Abbina il software Keysight VSA al nuovo analizzatore di segnali XA5 per ottenere funzionalità avanzate di visualizzazione, demodulazione e analisi: inizia oggi stesso la tua prova gratuita di 30 giorni.
Grazie alla memoria e allo spazio di archiviazione aggiuntivi, questi NPB potenziati eseguono il software di sicurezza e monitoraggio delle prestazioni AI di Keysight e lo stack AI.
Esplora i flussi di lavoro end-to-end che abbracciano la progettazione di circuiti integrati, la validazione, il collaudo dei wafer e la fotonica.
Esplorate i piani di assistenza curati, con priorità per mantenere la velocità dell'innovazione.
Raggiungete segnali modulati a più livelli di 200+ Gbaud con AWG ad alta velocità per standard digitali e ottici.
Ottimizzate la precisione e le prestazioni con accessori di precisione progettati appositamente per gli strumenti Keysight.
Scopri l'analisi dei segnali a doppio canale e a banda ultra larga per flussi di lavoro RF particolarmente complessi.
Ottieni analisi più rapide e precise con il nostro nuovo oscilloscopio multicore a 12 bit con frequenza di risposta fino a 33 GHz. Consegna in permuta il tuo vecchio oscilloscopio e ricevi un credito per l'acquisto di un nuovo XR8.
Soluzioni su misura, progettate per affrontare le sfide specifiche del vostro settore in materia di progettazione e collaudo.
Casi d'uso associati a ogni fase del ciclo di vita del prodotto, dalla progettazione alla gestione operativa.
Storie di successo
Note applicative autorevoli, schede tecniche, progetti di riferimento e procedure di collaudo per accelerare le decisioni relative alla progettazione e alla convalida.
bootcamps pratici bootcamps insegnano la progettazione di sistemi, i metodi di collaudo e i flussi di lavoro di produzione che gli ingegneri possono mettere in pratica immediatamente.
Hub di apprendimento
Scopri le metodologie, le strategie di test e le risorse tecniche per la progettazione, la convalida e la scalabilità dei sistemi e delle reti di intelligenza artificiale.
Accesso rapido alle attività di auto-aiuto relative al supporto.
Contenuti aggiuntivi per supportare le vostre esigenze di prodotto.
Esplorate i servizi per accelerare ogni fase del vostro percorso di innovazione.
Gli alimentatori CC Advanced Keysight sono disponibili in due classi. La classe NB1 comprende la serie E36100, mentre la classe NB2 comprende la serie E36200 e gli alimentatori E36441A.
Gli alimentatori CC Advanced Keysight sono disponibili in due classi. La classe NB1 comprende la serie E36100, mentre la classe NB2 comprende la serie E36200 e gli alimentatori E36441A. Gli alimentatori Advanced forniscono una potenza compresa tra 30 W e 400 W al dispositivo in prova. La funzione di selezione automatica della gamma garantisce una maggiore corrente a tutti i livelli di tensione. Le opzioni di collegamento automatico in serie e in parallelo combinano internamente le uscite quando è necessaria un'unica fonte di alimentazione più potente, consentendo un utilizzo flessibile dell'uscita per un'ampia varietà di applicazioni. Scegli una delle nostre configurazioni più diffuse oppure configurane una specifica per la tua applicazione.
Regola automaticamente la tensione e la corrente in uscita per fornire la corrente massima a ciascuna impostazione di tensione, rendendolo ideale per testare componenti con requisiti dinamici di tensione e corrente.
Migliora l'utilizzo dello spazio sul banco fornendo alimentazione su un'ampia gamma di tensioni e correnti, senza richiedere più alimentatori specializzati.
Con un ripple e un rumore inferiori a 350 μVrms, l'uscita pulita riduce al minimo le interferenze e protegge i componenti sensibili durante i test di precisione dei circuiti.
Compensa le cadute di tensione che si verificano nei cavi di alimentazione a causa della resistenza, particolarmente importante in caso di cavi lunghi e corrente elevata.
Maximum power
30 W to 400 W
Maximum current per output
2:00 AM to 20 A
Maximum voltage per output
6 V to 60 V
Number of outputs
1 to 4
4-wire remote sense
Yes
Up / down programming settling time
25 ms to 60 ms
Arbitrary waveform generation
No
E36103B
Keysight E36103B è un alimentatore compatto, preciso, da 20 V, 2 A, 40 W per il vostro banco di lavoro o sistema.
Potenza nominale: 40 W
Precisione di programmazione: ± (% dell'uscita + offset)
Ondulazioni e rumore (da 20 Hz a 20 MHz)
Precisione di ripetizione: ± (% dell'uscita + offset)
Gli alimentatori CC di base della serie Keysight E36100B sono caratterizzati da dimensioni compatte (2U, ¼-rack), un display OLED ad alto contrasto visibile da qualsiasi angolazione e moderne connettività USB e LAN (LXI Core). Utilizzate la funzione di misurazione a bassa corrente altamente accurata per misurazioni complesse. Proteggete il vostro DUT con la protezione integrata da sovratensione e sovracorrente e affidatevi alla protezione integrata da sovratemperatura per mantenere sicuro il vostro alimentatore. Collegatevi rapidamente al vostro strumento tramite l'intuitiva interfaccia del pannello frontale, un'interfaccia web eseguita su un browser, un programma SCPI o IVI, le librerie Keysight IO o un'app BenchVue eseguita sul vostro PC o dispositivo mobile. Scegliete il modello più adatto alle vostre esigenze: cinque modelli offrono fino a 5 A o 100 V.
Alimentazione pulita e affidabile
Comode funzionalità da banco
Pacchetto compatto e intuitivo
Scarica gratuitamente l'app BenchVue Basic per controllare i tuoi strumenti.
E36232A
E36232A offre una potenza più utilizzabile con un'architettura autoranging in un design adatto al banco di lavoro con piena programmabilità; LAN, USB e interfaccia GPIB opzionale.
La serie E36200 è composta da due alimentatori a uscita singola da 200 W e due alimentatori a doppia uscita da 400 W. La tecnologia Autoranging fornisce la corrente massima disponibile a tutte le tensioni di uscita. Dispositivi di potenza con fino a 40 A (E36233A) o tensione fino a 120 V (E36234A) che utilizzano il collegamento automatico in parallelo o in serie per collegare internamente le due uscite in un'unica uscita con il doppio della potenza. Un alimentatore a uscita singola può alimentare dispositivi che richiedono fino a 200 W. Un alimentatore a doppia uscita fornisce due canali indipendenti da 200 W che possono essere combinati in un unico canale da 400 W.
Scarica gratuitamente l'app BenchVue Basic per controllare i tuoi strumenti.
E36233A
E36233A offre una potenza più utilizzabile con architettura autoranging, doppia uscita in un design adatto al banco di lavoro con piena programmabilità; interfaccia LAN, USB e GPIB.
La serie E36200 è composta da due alimentatori a uscita singola da 200 W e da due alimentatori a doppia uscita da 400 W. La tecnologia di selezione automatica della gamma fornisce la corrente massima disponibile a qualsiasi tensione di uscita. È possibile alimentare dispositivi con corrente fino a 40 A (E36233A) o tensione fino a 120 V (E36234A) utilizzando le modalità "auto-parallel" o "auto-series" per collegare internamente le due uscite in un'unica uscita con il doppio della potenza. Un alimentatore a uscita singola può alimentare dispositivi che richiedono fino a 200 W. Un alimentatore a doppia uscita fornisce due canali indipendenti da 200 W ciascuno, che possono essere combinati in un unico canale da 400 W.
Scarica gratuitamentel’app BenchVue Basic per controllare i tuoi strumenti.
Innova rapidamente grazie a piani di assistenza personalizzati e tempi di risposta e risoluzione prioritari.
Ottieni abbonamenti prevedibili basati su leasing e soluzioni complete per la gestione dell'intero ciclo di vita, in modo da raggiungere più rapidamente i tuoi obiettivi aziendali.
Beneficia di un servizio di alto livello come abbonato KeysightCare per ottenere assistenza tecnica dedicata e molto altro ancora.
Assicurati che il tuo sistema di test funzioni secondo le specifiche e soddisfi gli standard locali e globali.
Effettua misurazioni rapidamente grazie alla formazione interna con istruttore e all'e-learning.
Scarica il software Keysight o aggiorna il tuo software alla versione più recente.
Gli alimentatori con selezione automatica della gamma regolano dinamicamente i limiti di tensione e corrente per fornire la massima potenza in un'ampia gamma di condizioni di carico. A differenza dei tradizionali alimentatori a gamma fissa, un alimentatore con selezione automatica della gamma espande automaticamente il proprio campo operativo, consentendo a una singola unità di coprire più scenari di test senza necessità di ricalibrazione manuale o di commutazione tra diversi alimentatori.
Vantaggi principali degli alimentatori con selezione automatica della potenza
1. Intervallo operativo più ampio
L'autoranging consente a un singolo alimentatore di fornire alta tensione a correnti inferiori e alta corrente a tensioni inferiori, massimizzando la flessibilità in diverse condizioni di prova. Ciò elimina la necessità di acquistare più alimentatori a gamma fissa per diversi livelli di tensione e corrente.
Ad esempio, un alimentatore da 800 W potrebbe essere in grado di fornire:
Senza la selezione automatica della portata, sarebbero necessari alimentatori diversi per ogni combinazione di tensione e corrente.
2. Elimina la commutazione manuale della portata
Gli alimentatori convenzionali hanno intervalli di tensione e corrente fissi, che richiedono agli utenti di selezionare manualmente modelli diversi o di riconfigurare le impostazioni per condizioni di prova diverse. La funzione di selezione automatica dell'intervallo elimina questa limitazione, consentendo un funzionamento continuo su un ampio intervallo di tensione e corrente senza necessità di continue regolazioni manuali.
3. Risparmio sui costi e riduzione delle esigenze in termini di attrezzature
Grazie alla funzione di autoregolazione, un unico alimentatore può sostituire più unità a gamma fissa, consentendo di risparmiare sia sui costi hardware che sulla manodopera associata alla gestione di più alimentatori. Ciò è particolarmente utile nelle configurazioni di test automatizzate, nei laboratori di ricerca e sviluppo e negli ambienti di produzione, dove la riduzione della complessità delle apparecchiature migliora l'efficienza.
4. Ideale per prove di carico dinamico
I dispositivi con requisiti di alimentazione variabili, come convertitori CC-CC, caricabatterie e controller motore, traggono grandi vantaggi dagli alimentatori con selezione automatica della gamma. Questi alimentatori si adattano in tempo reale alle mutevoli condizioni di carico, garantendo un'erogazione di potenza accurata e stabile senza richiedere alcun intervento manuale.
5. Efficienza dello spazio
Consolidando più alimentatori in un'unica unità con selezione automatica della portata, gli ingegneri possono liberare spazio prezioso sul banco di lavoro mantenendo un'elevata copertura dei test. Ciò è particolarmente vantaggioso in ambienti di test ad alta densità, come i sistemi ATE (apparecchiature di test automatizzate) e le stazioni di test di produzione.
Sì, gli alimentatori con selezione automatica della potenza sono ideali per:
La selezione automatica della portata garantisce una potenza di uscita dinamica adeguata, anche quando le esigenze del dispositivo cambiano.
La maggior parte degli alimentatori CC da banco è dotata di opzioni di connettività remota quali USB, LAN o GPIB. Queste interfacce consentono di:
Gli alimentatori con selezione automatica della potenza sono particolarmente utili nell'automazione poiché regolano la potenza in uscita senza intervento manuale, ideali per testare dispositivi con esigenze di alimentazione variabili.