標準ベンチトップ DC 容量 電源

オートレンジングおよびリモートセンシング機能

キーサイトAdvancedベンチトップDC電源には2つのクラスがあります。NB1-classにはE36100シリーズが含まれ、NB2-classにはE36200シリーズおよびE36441A電源が含まれます。Advanced DC電源は、被試験デバイスに30 Wから400 Wの電力を供給します。オートレンジ機能により、すべての電圧レベルでより多くの電流を生成します。単一の高出力電源が必要な場合、オートシリーズおよびオートパラレルオプションが内部で出力を結合し、幅広いアプリケーションで柔軟な出力利用を可能にします。当社の人気構成から選択するか、お客様のアプリケーションに特化した構成を構築してください。

オートレンジ出力

各電圧設定で最大電流を供給するように出力電圧と電流を自動的に調整するため、動的な電圧および電流要件を持つコンポーネントのテストに最適です。

広範な電圧および電流レンジ

複数の特殊な電源を必要とせずに、広範な電圧および電流で電力を供給することで、ベンチスペースの利用効率を向上させます。

低リップルおよび低ノイズ

リップルとノイズが350 µVrms未満であるため、クリーンな出力は干渉を最小限に抑え、精密回路テスト中に高感度コンポーネントを保護します。

リモート・センシング

抵抗によって電源ワイヤで発生する電圧降下を補償します。これは、長いケーブル長や大電流の場合に特に重要です。

製品画像
  • 最大パワー

    30 W ~ 400 W

  • 最大出力電流

    2 A ~ 20 A

  • 最大出力電圧

    6 V ~ 60 V

  • 出力数

    1 ~ 4

  • 4-wire remote sense

    Yes

  • Up / down programming settling time

    25 ms ~ 60 ms

  • Arbitrary waveform generation

    No

人気の構成

製品を構成する
NB1-class ベンチトップDC電源、40 W
NB1-classベンチトップDC電源、40 W
モデル
E36103B
最大パワー
40 W
最大出力電流
2 A
最大出力電圧
20 V
出力数
1
4線式リモートセンス
はい
アップ/ダウンプログラミングセトリングタイム
50 ms
任意波形発生器
なし
NB2-class ベンチトップDC電源、200 W、オートレンジ
NB2-classベンチトップDC電源、200 W、オートレンジ
モデル
E36232A
最大パワー
200 W
最大出力電流
10 A
最大出力電圧
60 V
出力数
1
4線式リモートセンス
はい
アップ/ダウンプログラミングセトリングタイム
50 ms
任意波形発生器
なし
NB2-class ベンチトップDC電源、400 W、デュアル出力、オートレンジ
NB2-classベンチトップDC電源、400 W、デュアル出力、オートレンジ
モデル
E36233A
最大パワー
400 W
最大出力電流
20 A
最大出力電圧
30 V
出力数
2
4線式リモートセンス
はい
アップ/ダウンプログラミングセトリングタイム
50 ms
任意波形発生器
なし

よくあるご質問