モデル:
E36232A
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのAdvanced ベンチトップDC電源は2つのクラスで提供されます。NB1-classにはE36100シリーズが含まれ、NB2-classにはE36200シリーズおよび E36441A電源が含まれます。
E36232Aは、ベンチで使いやすいデザインにオートレンジ機能を備えているので広い電力範囲を使用できます。LAN、USB、GPIB(オプション)によりフルプログラミング可能です。
Maximum current per output
10 A
Maximum power
200 W
Maximum voltage per output
60 V
Number of outputs
1
Up / down programming settling time
50 ms
Adjustable slew rate
Data logger
Yes
LIST mode
Yes
4-wire remote sense
Yes
Arbitrary waveform generation
No
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 372,214
モデル:
E36232A
納期:
数量
オプション
1
DC電源、シングル出力、オートレンジ: 60 V、10 A、200 W: LAN、USB | KeysightCareテクニカルサポート - 5年間 | Keysight保証 - 5年間
E36200シリーズには、200 W単出力電源2モデルと400 Wの2出力電源2モデルがあります。オートレンジ機能により、すべての出力電圧値で使用できる最大の電流値を供給できます。オートシリアル・オートパラレル機能により2つの出力を内部で接続して2倍の電力を出力する構成が可能で、最大40 A(E36233A)または最大120 V(E36234A)をデバイスに供給できます。単出力電源は、最大200 Wを必要とするデバイスに電力を供給できます。2出力電源では、独立した200 Wの2チャネル出力、および400 Wの1チャネル出力を構成できます。
使用可能電力:200 W/400 W
低ノイズ、DUT保護、高精度測定
フルプログラマブル電源
高度な機能
BenchVue Basic アプリを無料でダウンロードして計測機器を制御。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。