NB2-class ベンチトップDC電源、30 V、20 A、400 W、デュアル出力、オートレンジ

E36233Aは、ベンチで使いやすいデザインにオートレンジ機能とデュアル出力を備えているので、広い電力範囲を使用できます。LAN、USB、GPIB(オプション)によりフルプログラミング可能です。

製品画像
  • Maximum current per output

    20 A

  • Maximum power

    400 W

  • Maximum voltage per output

    30 V

  • Number of outputs

    2

  • Up / down programming settling time

    50 ms

  • Adjustable slew rate

  • Data logger

    Yes

  • LIST mode

    Yes

  • 4-wire remote sense

    Yes

  • Arbitrary waveform generation

    No

主要な構成

提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。

E36233A 基本モデル
E36233A 基本モデル

モデル:

E36233A

数量

オプション

1

DC電源、デュアル出力、オートレンジ: 2 x 30 V、20 A、400 W: LAN、USB | KeysightCareテクニカルサポート - 5年間 | キーサイト保証対象 - 5年間

E36233A 基本モデル(試験データ付き商用校正証明書付)
E36233A 基本モデル(試験データ付き商用校正証明書付)

モデル:

E36233A

数量

オプション

1

DC電源、デュアル出力、オートレンジ: 2 x 30 V、20 A、400 W: LAN、USB | KeysightCareテクニカルサポート - 5年間 | キーサイト保証対象 - 5年間

1

テストデータ付き商用校正証明書

ハイライト

定格出力:400 W

  • 出力1:200 W、0~30 V、0~20 A
  • 出力2:200 W、0~30 V、0~20 A

プログラミング確度:±(出力の%+オフセット)

  • 電圧:0.03 %+4 mV
  • 電流:0.1 %+6 mA

リップル/ノイズ(20 Hzto1010 MHz

  • ノーマルモード電圧:<350 µVrms/4.5 mVpp
  • ノーマルモード電流:<1 mArms

リードバック確度:±(出力の%+オフセット)

  • 電圧:0.03 %+4 mV
  • 電流:0.1 %+6 mA
  • ローレンジ電流、100 mA:0.25 %+160 µA

E36200シリーズには、200 W単出力電源2モデルと400 Wの2出力電源2モデルがあります。オートレンジ機能により、すべての出力電圧値で使用できる最大の電流値を供給できます。オートシリアル・オートパラレル機能により2つの出力を内部で接続して2倍の電力を出力する構成が可能で、最大40 A(E36233A)または最大120 V(E36234A)をデバイスに供給できます。単出力電源は、最大200 Wを必要とするデバイスに電力を供給できます。2出力電源では、独立した200 Wの2チャネル出力、および400 Wの1チャネル出力を構成できます。

使用可能電力:200 W/400 W

  • オートレンジにより、すべての電圧設定で出力ワット数の上限までの高い電流を使用可能
  • オートパラレル機能により最大40 Aまで電流を拡張可能
  • オートシリアル機能により最大120 Vまで電圧を拡張可能
  • スルーレートの変更により突入電流を制御可能

低ノイズ、DUT保護、高精度測定

  • 350 µVrmsのノイズ
  • 過電圧/過電流/過熱保護機能
  • 2線式(ローカル)または4線式(リモート)測定
  • ローレンジ電流測定

フルプログラマブル電源

  • USB、LAN、デジタルI/O、GPIB(オプション)
  • BenchVue電源アプリケーション

高度な機能

  • データロガー
  • 出力リスト

BenchVue Basic アプリを無料でダウンロードして計測機器を制御。

キーサイト Warranty ロゴ