모델:
E36233A
Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 Advanced 벤치탑 DC 전원 공급 장치는 두 가지 클래스로 제공됩니다. NB1 클래스에는 E36100 시리즈가 포함되며, NB2 클래스에는 E36200 시리즈 및 E36441A 전원 공급 장치가 포함됩니다.
E36233A는 완전한 프로그래밍 용이성(LAN, USB 및 옵션 GPIB 인터페이스)과 벤치 친화적 설계의 이중 출력, 자동 범위 조정 아키텍처로 보다 사용하기 편리한 전력을 제공합니다.
Maximum current per output
20 A
Maximum power
400 W
Maximum voltage per output
30 V
Number of outputs
2
Up / down programming settling time
50 ms
Adjustable slew rate
Data logger
Yes
LIST mode
Yes
4-wire remote sense
Yes
Arbitrary waveform generation
No
포함된 내용과 키사이트를 통해 경험을 업그레이드하는 방법을 확인하십시오.
정가:
₩ 6,085,000
모델:
E36233A
배송:
수량
옵션
1
DC 전원 공급 장치, 듀얼 출력, 오토 레인지: 2 x 30V, 20A, 400W: LAN, USB | 키사이트케어 기술 지원 - 3년 | 키사이트 보증 반환 - 3년.
E36200 시리즈는 두 개의 200W 단일 출력 전원 공급기와 두 개의 400W 이중 출력 전원 공급기로 구성되어 있습니다. 자동 범위 조정 기술은 모든 출력 전압에서 이용할 수 있는 가장 높은 전류를 제공합니다. 두 개의 출력을 두 배 전력으로 한 개의 단일 출력에 내부적으로 연결하기 위해 자동 병렬 또는 자동 직렬을 사용하는 최대 40A(E36233A) 또는 최대 120V(E36234A) 전력 디바이스. 단일 출력 공급기는 최대 200W가 필요한 디바이스에 전력을 공급할 수 있으며, 이중 출력 공급기는 단일 400W 채널에 결합할 수 있는 두 개의 독립적인 200W 채널을 제공합니다.
사용 가능한 전원 200 및 400W
낮은 노이즈, DUT 보호 및 정밀 측정
완전 프로그래밍 가능한 전원 공급기
고급 기능
BenchVue Basic 앱을 무료로 다운로드하여 장비를 제어하십시오.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.