何をお探しですか?
E36300シリーズトリプル出力電源
無料のハンドヘルド・デジタル・マルチメータ(DMM)でお使いのアプリケーションをパワーアップ
対象の電源製品E36313Aを購入すると、無料のキーサイトE36313Aハンドヘルド・デジタル・マルチメータを入手できます。 購入後、請求フォームを送信してください。
Keysight PathWave BenchVueソフトウェアで直観的な測定器の制御、テストの自動化、詳細な解析が可能です。
ハイライト
低ノイズで機能満載のトリプル出力電源
E36300シリーズ トリプル出力ベンチ用電源はベンチアプリケーションに対応しています。 低出力リップル/ノイズと正確な電圧/電流測定により、信頼してテストできます。 クリーンで、信頼性の高い電力を複数の電圧バスに電力を供給し、すべての出力の電圧と電流が同時に表示します。 また、データロギング、出力シーケンス、リストモード、出力カップリングなどの高度な機能が利用可能です。
- リップルとノイズ300 µVrms未満の低ノイズ出力
- 優れたプログラミングとリードバックの精度<0.04 %
- 0.01%のラインと負荷変動による優れた安定性
- 3つの出力はすべてアイソレートされ、かつ独立して設定
- 測定確度を向上させる4線式
- 過電圧、過電流デバイス保護
- インタフェース: USB、LAN (LXI Core)、GPIB (オプション)
PathWave BenchVue 電源ソフトウェア
小型のパッケージで充実した性能
E36300は、3つすべての出力の電圧と電流を同時に簡単に読み取ることのできる大型ディスプレイを備えています。 大画面では、1つまたは複数の出力に経時的にデータを記録して、時間軸上のエネルギー消費量を提供しています。 低電力デバイスの現在の使用状況を経時的に測定する場合、20 mAのレンジを追加することで測定が可能になります。 高電力アプリケーションでは、E36313Aトリプル出力電源によって最大10Aの大電流を供給できます。
Key Specifications
出力数
独立した3出力
Total Power
80または160 W
Ripple and Noise
350 µVrms未満
確度
0.03%+5 mV
最新のインタフェース
USB、LAN、オプションでGPIB
その他の詳細仕様もご覧ください。
最適な出力電源モデルを検索
電源に関するスキルセットを構築する
近年の回路設計においては、ベンチ用電源に対する要求が厳しくなっています。 設計した回路に問題が発生したものの、その原因が実はベンチ用電源だったということもあります。 安心して電源をお使いになれるよう、電源の特性を正しく理解し適切な扱い方を学んでください。

機能の拡張
電源の注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。