Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトAdvancedベンチトップDC電源には2つのクラスがあります。NB1-classにはE36100シリーズが含まれ、NB2-classにはE36200シリーズおよびE36441A電源が含まれます。Advanced DC電源は、被試験デバイスに30 Wから400 Wの電力を供給します。オートレンジ機能により、すべての電圧レベルでより多くの電流を生成します。単一の高出力電源が必要な場合、オートシリーズおよびオートパラレルオプションが内部で出力を結合し、幅広いアプリケーションで柔軟な出力利用を可能にします。当社の人気構成から選択するか、お客様のアプリケーションに特化した構成を構築してください。
各電圧設定で最大電流を供給するように出力電圧と電流を自動的に調整するため、動的な電圧および電流要件を持つコンポーネントのテストに最適です。
複数の特殊な電源を必要とせずに、広範な電圧および電流で電力を供給することで、ベンチスペースの利用効率を向上させます。
リップルとノイズが350 µVrms未満であるため、クリーンな出力は干渉を最小限に抑え、精密回路テスト中に高感度コンポーネントを保護します。
抵抗によって電源ワイヤで発生する電圧降下を補償します。これは、長いケーブル長や大電流の場合に特に重要です。
最大パワー
30 W ~ 400 W
最大出力電流
2 A ~ 20 A
最大出力電圧
6 V ~ 60 V
出力数
1 ~ 4
4-wire remote sense
Yes
Up / down programming settling time
25 ms ~ 60 ms
Arbitrary waveform generation
No
E36103B
Keysight E36103Bは、ベンチ/システム用の確度の高い20 V/2 A/40 Wの小型電源です。
出力定格:40 W
プログラミング確度:±(出力の%+オフセット)
リップル/ノイズ(20 Hzto20 MHz)
リードバック確度:±(出力の%+オフセット)
Keysight E36100Bシリーズ ベーシックDC電源は、小型(2U、¼ラック)で、どの角度からも見やすい高コントラストのOLEDディスプレイ、最新のUSBおよびLAN(LXI Core)インタフェースを備えています。非常に正確な定電流測定機能により、要求の厳しい測定を実行できます。DUTは内蔵の過電圧/過電流保護機能により保護され、信頼性の高い過熱保護により電源の安全が維持されます。使いやすいフロント・パネル・インタフェース、ブラウザー上で動作するウェブインタフェース、SCPIまたはIVIプログラム、Keysight IOライブラリ、またはPC/モバイル機器上で動作するBenchVueアプリケーションを使用して、測定器にたたちに接続できます。ニーズに最適なモデルを選択でき、5種類のモデルで最大5 Aまたは100 Vに対応しています。
クリーンで信頼性の高い電源
使いやすいベンチトップ機能
コンパクトかつ直感的なパッケージ
BenchVue Basic アプリを無料でダウンロードして計測機器を制御。
E36232A
E36232Aは、ベンチで使いやすいデザインにオートレンジ機能を備えているので広い電力範囲を使用できます。LAN、USB、GPIB(オプション)によりフルプログラミング可能です。
E36200シリーズには、200 W単出力電源2モデルと400 Wの2出力電源2モデルがあります。オートレンジ機能により、すべての出力電圧値で使用できる最大の電流値を供給できます。オートシリアル・オートパラレル機能により2つの出力を内部で接続して2倍の電力を出力する構成が可能で、最大40 A(E36233A)または最大120 V(E36234A)をデバイスに供給できます。単出力電源は、最大200 Wを必要とするデバイスに電力を供給できます。2出力電源では、独立した200 Wの2チャネル出力、および400 Wの1チャネル出力を構成できます。
使用可能電力:200 W/400 W
低ノイズ、DUT保護、高精度測定
フルプログラマブル電源
高度な機能
BenchVue Basic アプリを無料でダウンロードして計測機器を制御。
E36233A
E36233Aは、ベンチで使いやすいデザインにオートレンジ機能とデュアル出力を備えているので、広い電力範囲を使用できます。LAN、USB、GPIB(オプション)によりフルプログラミング可能です。
E36200シリーズには、200 W単出力電源2モデルと400 Wの2出力電源2モデルがあります。オートレンジ機能により、すべての出力電圧値で使用できる最大の電流値を供給できます。オートシリアル・オートパラレル機能により2つの出力を内部で接続して2倍の電力を出力する構成が可能で、最大40 A(E36233A)または最大120 V(E36234A)をデバイスに供給できます。単出力電源は、最大200 Wを必要とするデバイスに電力を供給できます。2出力電源では、独立した200 Wの2チャネル出力、および400 Wの1チャネル出力を構成できます。
使用可能電力:200 W/400 W
低ノイズ、DUT保護、高精度測定
フルプログラマブル電源
高度な機能
BenchVue Basic アプリを無料でダウンロードして計測機器を制御。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
オートレンジ電源は、電圧および電流制限を動的に調整し、広範な負荷条件で最大電力を供給します。従来の固定レンジ電源とは異なり、オートレンジ電源は動作範囲を自動的に拡張するため、手動での再校正や異なる電源間の切り替えなしに、1台で複数のテストシナリオに対応できます。
オートレンジ電源の主な利点
1. 広い動作範囲
オートレンジ機能により、1台の電源で低電流時に高電圧を、低電圧時に高電流を供給することが可能になり、さまざまなテスト条件において柔軟性を最大化します。これにより、異なる電圧および電流レベルに対応するために複数の固定レンジ電源を購入する必要がなくなります。
例えば、800 W電源は以下を供給できます。
オートレンジ機能がない場合、各電圧-電流の組み合わせに対して異なる電源が必要になります。
2. 手動でのレンジ切り替えが不要
従来の電源は固定された電圧および電流レンジを持つため、ユーザーは異なるテスト条件に合わせて異なるモデルを手動で選択したり、設定を再構成したりする必要があります。オートレンジ機能はこの制限を解消し、絶え間ない手動調整を必要とせずに、広範な電圧および電流レンジでシームレスな動作を可能にします。
3. コスト削減と機器要件の低減
オートレンジング機能により、1台の電源で複数の固定レンジユニットを置き換えることができ、ハードウェアコストと複数の電源管理に伴う労力の両方を削減できます。これは、機器の複雑さを軽減することで効率が向上する自動テストセットアップ、R&Dラボ、生産環境で特に有用です。
4. 動的負荷テストに最適
DC-DCコンバータ、バッテリー充電器、モーターコントローラなど、さまざまな電力要件を持つデバイスは、オートレンジング電源から大きな恩恵を受けます。これらの電源は、変化する負荷条件にリアルタイムで適応し、手動での介入なしに、正確で安定した電力供給を保証します。
5. スペース効率
複数の電源を1つのオートレンジングユニットに統合することで、エンジニアは貴重なベンチスペースを確保しながら、高いテストカバレッジを維持できます。これは、ATE(自動テスト装置)システムや製造テストステーションなどの高密度テスト環境で特に有益です。
はい、オートレンジング電源は以下の用途に最適です。
オートレンジングは、デバイスの要求が変化しても、適切な電力出力を動的に得られるようにします。
ほとんどのベンチトップDC電源は、USB、LAN、GPIBなどのリモート接続オプションを備えています。これらのインターフェースにより、以下が可能になります。
オートレンジング電源は、手動での介入なしに電力出力を調整するため、自動化において特に有用であり、電力要件が変動するデバイスのテストに最適です。