何をお探しですか?
光アッテネータおよびスイッチは、信号のパワー/ルーティングの制御に使用されます。 キーサイトの可変光アッテネータは、高い性能と高度な機能を兼ね備えています。
新しいN7752CとN776-Cシリーズの可変光アッテネータにより、非常に効率的な光トランシーバーテストとネットワーク統合テストを実現します。 新しいアッテネータ生成はオンボード・グラフィカル・ユーザー・インタフェースを搭載しており、ソフトウェアをインストールする必要なくGbE LANとUSB 2.0の接続経由で簡単に制御できます。
N7752Cは、2個の追加の独立した光パワーメータを備えた、シングル・モード・ファイバー用2チャネルモデルです。 N7752AとN7751Aの後継機種であり、1つのアッテネータと2つのパワーメータを搭載した光測定器です。
N7764Cは、シングル・モード・ファイバー用の4チャネルモデルであり、N7752Cのように、電気的に制御された可変光アッテネータ(VOA)モジュールをベースにしています。 N7764CはN7764A、N7762A、N7761Aの後継機種(シングル・モード・ファイバー用シングルチャネル、2チャネル、4チャネル可変光アッテネータ)です。
N7768Cは、50/125 µmマルチ・モード・ファイバー用の4チャネルモデルで、わずか1.6 dB(代表値、コネクタを含む)の挿入損失を提供するよう最適化された小型回転フィルター設計に基づいています。 減衰フィルターは、コリメートされたビーム内に配置され、アッテネータレンジ全体にわたって同じモード分布を維持します。 N7768CはN7768A、N7766Aの後継機種(マルチ・モード・ファイバー用4チャネル、2チャネル可変光アッテネータ)です。
8157xAシリーズ モジュラーアッテネータは、ミニチュアバルク光設計に基づき、8163Bライトウェーブマルチメータまたは8164Bライトウェーブ・メジャメント・システム・メインフレームにホストされています。 81576Aおよび81577Aは、パワーのモニタリング/制御機能も内蔵しています。
N773-Cシングルモード光ファイバースイッチシリーズは、光微小電気機械システム(MEMS)技術に基づき、小型ミラーを使用して必要な出力に光線を誘導します。 MEMSベースの光スイッチは、比類ない耐久性、再現性、高速なスイッチング時間を提供します。 新しいスイッチ生成はオンボード・グラフィカル・ユーザー・インタフェースを搭載しており、ソフトウェアをインストールする必要なくGbE LANとUSB 2.0の接続経由で簡単に制御できます。 1x4または2x2の設定を必要とする典型的なアプリケーションに対応する2つのトポロジーが利用可能です。
N7734A 1x13光ファイバースイッチは、ポート数増強が必要なアプリケーションをカバーしています。
81595B 1x4光スイッチは、8163Bライトウェーブマルチメータと8164Bライトウェーブ・メジャメント・システム・メインフレーム用モジュールです。
自分に合ったモデルを見つける
イノベーションへの投資を保護
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。