Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight 光學開關可實現高效能、多通道光訊號路由,適用於自動化和手動測試應用。 專為耐用性和精確度而設計,我們的光學開關支援單模和多模光纖類型,具有低插入損耗、高回波損耗和可靠的重複性。 透過支援各種開關配置,它們為任何複雜度的測試設定提供彈性的路由選項。 快速切換速度、遠端控制功能以及與其他 Keysight 光子測試儀器的整合,使其成為研發、驗證和製造環境中可擴充光學測試系統的理想選擇。 選擇我們受歡迎的配置之一,或根據您的應用配置專屬的開關。
盡量減少跨交換路徑的訊號衰減,在複雜的光學設定中保持訊號品質和量測準確度。
透過軟體或 SCPI 指令,實現快速、可編程的訊號路由,簡化測試自動化並提高硬體效率。
支援多種交換器配置,包括多通道和矩陣拓撲,以符合您的特定測試需求。
透過自動化光學切換,減少重複手動重新連接所造成的變異性,以實現更可靠、可重複的光學量測。
Number of channels
1 至 4
Switch configuration
1x16, 1x4, 2x2
Fiber mode
Single-mode
Insertion loss
< 1.8 dB 至 <2.4 dB
Wavelength range
1250 nm to 1650 nm
Keysight N773-C 系列單模光纖開關是自動化光子測試解決方案不可或缺的工具。這些開關基於光學微機電系統 (MEMS) 技術,使用微小鏡面將光引導至所需的輸出。基於 MEMS 的光學開關提供出色的耐用性、重複性和快速切換時間。光學開關有助於避免光纖移動或連接器磨損引入的不確定性,並提供比手動重新連接更高的重複性。
新一代交換器內建圖形使用者介面,無需安裝軟體即可輕鬆控制,並可透過 GbE LAN 和 USB 2.0 連線存取。它提供三種拓撲,涵蓋需要 1x4、1x16 或 2x2 配置的典型應用。
N7731C 提供兩個獨立的 1x4 開關,非常適合將多達四個設備連接到激勵(源)和響應(檢測器)儀器,或與同一個待測設備共用多達四個量測儀器。
Keysight N773-C 系列單模光纖開關是自動化光子測試解決方案不可或缺的工具。這些開關基於光學微機電系統 (MEMS) 技術,使用微小鏡面將光引導至所需的輸出。基於 MEMS 的光學開關提供出色的耐用性、重複性和快速切換時間。光學開關有助於避免光纖移動或連接器磨損引入的不確定性,並提供比手動重新連接更高的重複性。
新一代交換器內建圖形使用者介面,無需安裝軟體即可輕鬆控制,並可透過 GbE LAN 和 USB 2.0 連線存取。它提供三種拓撲,涵蓋需要 1x4、1x16 或 2x2 配置的典型應用。
N7733C 是一款 1x16 開關,非常適合連接多達 16 個埠的待測設備,或在將一個埠用作參考路徑的同時量測多達 15 個設備。
是德科技 (Keysight) N773-C 系列單模光纖開關,是實現光子測試解決方案自動化的不可或缺工具。該系列開關基於光學微機電系統 (MEMS) 技術,利用微型鏡片將光引導至目標輸出端。基於 MEMS 的光學開關具備卓越的耐用性、重複性及快速的切換時間。 光開關有助於避免因光纖移動或連接器磨損所造成的不確定性,並比手動重新連接具有更高的重複性。
新一代交換機配備內建圖形使用者介面,無需安裝軟體即可輕鬆控制,並可透過 GbE 區域網路及 USB 2.0 連接埠進行存取。本產品提供兩種拓撲結構,可滿足需要 1x4、1x16 或 2x2 配置的典型應用需求。
N7736C 提供四個獨立的 2x2 開關,非常適合透過參考路徑繞過被測裝置,或在「刺激源(源)」與「響應(偵測器)」的配置中反轉訊號方向。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
光開關是一種精密儀器,可在不將光轉換為電訊號的情況下,將光訊號從一個光纖路徑導向另一個。它充當光纖網路或測試系統的路由機制,實現對光訊號路徑的靈活控制。在需要以可重複、可程式設計的方式連接多個光纖裝置、自動化測試序列或在不同測試點之間切換的場景中,光開關至關重要。
您通常會在研發實驗室、光收發器驗證、光纖元件測試和自動化生產環境中使用光學開關,以減少人工干預並提高測試效率。
在自動化光學測試設定中,光學開關可提供多項主要優勢:
這些優勢使光學開關成為光學網路測試、光收發器驗證和光纖元件特性分析等應用的理想選擇。
為您的測試設定選擇合適的光學開關需要評估一些關鍵規格,這些規格直接影響效能、相容性和可擴充性。以下是需要考量的因素:
插入損耗和反射損耗都是評估測試系統中光學開關性能的關鍵參數:
維持低插入損耗和高回波損耗可確保量測準確度、保護敏感的光學元件,並支援高傳真訊號分析,這對於 400G、800G 和 1.6T 收發器驗證等進階光通訊測試至關重要。