四通道 2x2 光切換器

Keysight N7736C 備有 4 個獨立的 2x2 光切換器,適合用於旁路具參考路徑的待測設備,或在激發(訊號源)- 響應(檢測器)配置中反轉訊號方向。

產品影像
  • Switch configuration

    2x2

  • Wavelength range

    1250 nm to 1650 nm

  • Fiber mode

    Single-mode

  • Number of channels

    4

  • Insertion loss

    < 1.8 dB

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

  • 可重測性:±0.004 dB;±0.002 dB 典型值(1,310 nm、1,550 nm)
  • 使用壽命:>10 億個週期
  • 1,250 nm 至 1,650 nm 的波長運作範圍
  • FC/APC 連接器介面 - 斜角,窄鍵對準(narrow key)

建構自動化光子測試解決方案時,Keysight N773-C 系列單模光纖切換器是不可或缺的工具。 這些切換器基於光學微機電系統(MEMS)技術,透過微小的反射鏡將光引導到指定的輸出端。 基於 MEMS 的光切換器,具有絕佳的耐用性、可重測性和更短的切換時間。 光切換器有助於避免因光纖移動或連接器磨損而帶來的不確定性,同時提供比手動重新連接更高的可重測性。

新一代切換器具有內建的圖形操作介面,可透過 GbE LAN 和 USB 2.0 介面連接,您無需安裝軟體便可輕鬆進行控制。 它提供兩種拓撲結構,可涵蓋要求 1x4 或 2x2 配置的典型應用。

Keysight N7736C 備有 4 個獨立的 2x2 切換器,適合用於旁路具參考路徑的待測設備,或在激發(訊號源)- 響應(檢測器)配置中反轉訊號方向。