Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Roteamento preciso de sinais para testes ópticos automatizados
O N7736C oferece quatro comutadores ópticos 2x2 independentes, ideais para contornar um dispositivo em teste com um caminho de referência ou para inverter a direção do sinal em uma configuração de estímulo (fonte) - resposta (detector).
Switch configuration
2x2
Wavelength range
1250 nm to 1650 nm
Fiber mode
Single-mode
Number of channels
4
Insertion loss
< 1.8 dB
Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.
A família Keysight N773-C de comutadores de fibra óptica monomodo é uma ferramenta indispensável para automatizar soluções de teste fotônico. Com base na tecnologia de sistemas microeletromecânicos ópticos (MEMS), esses comutadores utilizam espelhos minúsculos para direcionar a luz para a saída desejada. Os comutadores ópticos baseados em MEMS oferecem excelente durabilidade, repetibilidade e tempos de comutação rápidos. Os comutadores ópticos ajudam a evitar incertezas introduzidas pelo movimento da fibra ou pelo desgaste do conector e oferecem maior repetibilidade do que a reconexão manual.
A nova geração de switches possui uma interface gráfica de usuário integrada para fácil controle sem instalação de software, acessível via conexões GbE LAN e USB 2.0. Ela vem em duas topologias que cobrem aplicações típicas que requerem configurações 1x4, 1x16 ou 2x2.
O N7736C oferece quatro chaves 2x2 independentes, ideais para desviar o dispositivo em teste com um caminho de referência, ou para inverter a direção do sinal em configurações de estímulo (fonte) - resposta (detector).
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.