光スイッチ

再現性と拡張性に優れた光テストのための高精度信号経路制御

キーサイトの光スイッチは、自動および手動テストアプリケーション向けに、高性能なマルチチャネル光信号ルーティングを可能にします。耐久性と精度を追求して設計された当社の光スイッチは、低挿入損失、高リターンロス、信頼性の高い再現性でシングルモードおよびマルチモードファイバタイプをサポートします。さまざまなスイッチ構成に対応し、あらゆる複雑さのテストセットアップに柔軟なルーティングオプションを提供します。高速スイッチング速度、リモート制御機能、および他のキーサイトフォトニックテスト機器との統合により、R&D、検証、製造環境におけるスケーラブルな光テストシステムに最適です。当社の人気のある構成の中から選択するか、お客様のアプリケーションに特化した構成を構築してください。

低挿入損失

スイッチングパス全体での信号劣化を最小限に抑え、複雑な光セットアップ全体で信号品質と測定精度を維持します。

プログラマブル・スイッチング

ソフトウェアまたはSCPIコマンドを介した高速かつプログラマブルな信号ルーティングを可能にし、テスト自動化を効率化し、ハードウェア効率を向上させます。

柔軟な構成

お客様固有のテストニーズに合わせて、マルチチャネルおよびマトリックス・トポロジーを含む多様なスイッチ構成に対応します。

接続の確実性

自動光スイッチングにより、手動での再接続を繰り返すことによるばらつきを低減し、より信頼性が高く再現性のある光測定を実現します。 

製品画像
  • Number of channels

    1 ~ 4

  • スイッチ構成

    2x2, 1x4, 1x16

  • Fiber mode

    Single-mode

  • Insertion loss

    < 1.8 dB ~ <2.4 dB

  • Wavelength range

    1250 nm to 1650 nm

よくあるご質問