Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 광 스위치는 자동 및 수동 테스트 애플리케이션을 위한 고성능 다채널 광 신호 라우팅을 지원합니다. 내구성과 정밀성을 위해 설계된 당사의 광 스위치는 낮은 삽입 손실, 높은 반사 손실 및 신뢰할 수 있는 반복성을 통해 단일 모드 및 다중 모드 광섬유 유형을 지원합니다. 다양한 스위치 구성을 지원하여 모든 복잡성의 테스트 설정에 유연한 라우팅 옵션을 제공합니다. 빠른 스위칭 속도, 원격 제어 기능 및 다른 키사이트 광자 테스트 장비와의 통합을 통해 R&D, 검증 및 제조 환경에서 확장 가능한 광 테스트 시스템에 이상적입니다. 당사의 인기 있는 구성 중 하나를 선택하거나 특정 애플리케이션에 맞게 구성하십시오.
스위칭 경로 전반에 걸쳐 신호 저하를 최소화하여 복잡한 광학 설정 전반에서 신호 품질과 측정 정확도를 유지합니다.
소프트웨어 또는 SCPI 명령을 통한 빠르고 프로그래밍 가능한 신호 라우팅을 지원하여 테스트 자동화를 간소화하고 하드웨어 효율성을 높입니다.
특정 테스트 요구 사항에 맞춰 다채널 및 매트릭스 토폴로지를 포함한 다양한 스위치 구성을 지원합니다.
자동화된 광 스위칭을 통해 반복적인 수동 재연결로 인한 가변성을 줄여 더욱 신뢰할 수 있고 반복 가능한 광 측정을 제공합니다.
Number of channels
1 ~ 4
Switch configuration
1x16, 1x4, 2x2
Fiber mode
Single-mode
Insertion loss
< 1.8 dB ~ <2.4 dB
Wavelength range
1250 nm to 1650 nm
N7731C
N7731C는 두 개의 독립적인 1x4 광 스위치를 제공하여, 최대 네 개의 장치를 테스트 설정에 연결하거나 동일한 테스트 대상 계측기 최대 네 계측기 공유하는 데 이상적입니다.
키사이트 N773-C 단일 모드 광섬유 스위치 제품군은 광자 테스트 솔루션 자동화를 위한 필수 도구입니다. 광학 미세 전기 기계 시스템(MEMS) 기술을 기반으로 하는 이 스위치는 작은 거울을 사용하여 원하는 출력으로 빛을 유도합니다. MEMS 기반 광 스위치는 뛰어난 내구성, 반복성 및 빠른 스위칭 시간을 제공합니다. 광 스위치는 광섬유 움직임이나 커넥터 마모로 인한 불확실성을 방지하고 수동 재연결보다 더 높은 반복성을 제공합니다.
새로운 스위치 세대는 소프트웨어 설치 없이 GbE LAN 및 USB 2.0 연결을 통해 쉽게 제어할 수 있는 온보드 그래픽 사용자 인터페이스를 갖추고 있습니다. 이 스위치는 1x4, 1x16 또는 2x2 구성이 필요한 일반적인 애플리케이션을 포괄하는 세 가지 토폴로지로 제공됩니다.
N7731C는 두 개의 독립적인 1x4 스위치를 제공하며, 최대 4개의 디바이스를 자극(소스) 및 응답(검출기) 장비에 연결하거나 동일한 테스트 대상 디바이스와 최대 4개의 측정 장비를 공유하는 데 이상적입니다.
N7733C
N7733C는 1x16 스위치로, 최대 16개의 포트를 가진 테스트 대상 장치를 연결하거나, 하나의 포트를 기준 경로로 사용하면서 최대 15개의 장치를 측정하는 데 이상적입니다.
키사이트 N773-C 단일 모드 광섬유 스위치 제품군은 광자 테스트 솔루션 자동화를 위한 필수 도구입니다. 광학 미세 전기 기계 시스템(MEMS) 기술을 기반으로 하는 이 스위치는 작은 거울을 사용하여 원하는 출력으로 빛을 유도합니다. MEMS 기반 광 스위치는 뛰어난 내구성, 반복성 및 빠른 스위칭 시간을 제공합니다. 광 스위치는 광섬유 움직임이나 커넥터 마모로 인한 불확실성을 방지하고 수동 재연결보다 더 높은 반복성을 제공합니다.
새로운 스위치 세대는 소프트웨어 설치 없이 GbE LAN 및 USB 2.0 연결을 통해 쉽게 제어할 수 있는 온보드 그래픽 사용자 인터페이스를 갖추고 있습니다. 이 스위치는 1x4, 1x16 또는 2x2 구성이 필요한 일반적인 애플리케이션을 포괄하는 세 가지 토폴로지로 제공됩니다.
N7733C는 1x16 스위치로, 최대 16개의 포트를 가진 테스트 대상 장치를 연결하거나, 하나의 포트를 기준 경로로 사용하면서 최대 15개의 장치를 측정하는 데 이상적입니다.
N7736C
N7736C는 4개의 독립적인 2x2 광 스위치를 제공하며, 이는 기준 경로를 통해 피시험 장치를 우회하거나, 자극(소스) - 응답(검출기) 구성에서 신호 방향을 반전시키는 데 이상적입니다.
키사이트(Keysight)의 N773-C 시리즈 단일모드 광섬유 스위치는 광학 테스트 솔루션을 자동화하는 데 없어서는 안 될 도구입니다. 광학 마이크로 전자 기계 시스템(MEMS) 기술을 기반으로 하는 이 스위치들은 미세한 거울을 사용하여 빛을 원하는 출력으로 유도합니다. MEMS 기반 광 스위치는 뛰어난 내구성과 재현성, 빠른 스위칭 속도를 제공합니다. 광 스위치는 광섬유 이동이나 커넥터 마모로 인해 발생하는 불확실성을 방지하는 데 도움이 되며, 수동 재연결보다 더 높은 재현성을 제공합니다.
이 차세대 스위치는 소프트웨어 설치 없이도 간편하게 제어할 수 있는 내장형 그래픽 사용자 인터페이스를 갖추고 있으며, GbE LAN 및 USB 2.0 연결을 통해 접근할 수 있습니다. 이 제품은 1x4, 1x16 또는 2x2 구성이 필요한 일반적인 응용 분야를 아우르는 두 가지 토폴로지로 제공됩니다.
N7736C는 4개의 독립적인 2x2 스위치를 제공하며, 이는 피시험 장치를 기준 경로로 우회하거나, 자극(소스) - 응답(검출기) 구성에서 신호 방향을 반전시키는 데 이상적입니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
광 스위치는 빛을 전기 신호로 변환하지 않고 광 신호를 한 광섬유 경로에서 다른 경로로 보내는 정밀 기기입니다. 광섬유 네트워크 또는 테스트 시스템의 라우팅 메커니즘 역할을 하여 광 신호 경로에 대한 유연한 제어를 가능하게 합니다. 광 스위치는 여러 광섬유 디바이스를 연결하거나, 테스트 시퀀스를 자동화하거나, 반복 가능하고 프로그래밍 가능한 방식으로 여러 테스트 지점 간을 전환해야 하는 시나리오에서 필수적입니다.
일반적으로 R&D 연구실, 광 트랜시버 검증, 광섬유 부품 테스트 및 자동화된 생산 환경에서 광 스위치를 사용하여 수동 개입을 줄이고 테스트 효율성을 높입니다.
자동화된 광학 테스트 설정에서 광 스위치는 몇 가지 주요 이점을 제공합니다:
이러한 장점들 덕분에 광 스위치는 광 네트워크 테스트, 광 트랜시버 검증 및 광섬유 부품 특성화와 같은 애플리케이션에 이상적입니다.
테스트 설정에 적합한 광 스위치를 선택하려면 성능, 호환성 및 확장성에 직접적인 영향을 미치는 몇 가지 주요 사양을 평가해야 합니다. 고려해야 할 사항은 다음과 같습니다:
삽입 손실과 반사 손실 모두 테스트 시스템 내 광 스위치의 성능을 평가하는 데 있어 핵심 파라미터입니다.
낮은 삽입 손실과 높은 반사 손실을 유지하는 것은 측정 정확도를 보장하고, 민감한 광학 부품을 보호하며, 고충실도 신호 분석을 지원합니다. 이는 400G, 800G 및 1.6T 트랜시버 검증과 같은 고급 광 통신 테스트에서 필수적입니다.