Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Trajetória de Aprendizagem
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Roteamento preciso de sinais para testes ópticos automatizados
Os comutadores ópticos da Keysight permitem o roteamento de sinais ópticos multicanais de alto desempenho para aplicações de teste automatizadas e manuais. Projetados para oferecer durabilidade e precisão, nossos comutadores ópticos suportam tipos de fibra monomodo e multimodo com baixa perda de inserção, alta perda de retorno e repetibilidade confiável. Com suporte para várias configurações de comutação, eles oferecem opções de roteamento flexíveis para configurações de teste de qualquer complexidade. Velocidades de comutação rápidas, recursos de controle remoto e integração com outros instrumentos de teste fotônico da Keysight os tornam ideais para sistemas de teste óptico escaláveis em ambientes de P&D, validação e fabricação. Escolha uma de nossas configurações populares ou configure uma específica para sua aplicação.
Minimiza a degradação do sinal em todas as vias de comutação, preservando a qualidade do sinal e a precisão da medição em configurações ópticas complexas.
Permite o roteamento rápido e programável de sinais por meio de software ou comandos SCPI, simplificando a automação de testes e aumentando a eficiência do hardware.
Suporta uma variedade de configurações de comutação, incluindo topologias multicanais e matriciais, para atender às suas necessidades específicas de teste.
Reduz a variabilidade causada por reconexões manuais repetidas com comutação óptica automatizada para medições ópticas mais confiáveis e repetíveis.
Number of channels
1 até 4
Switch configuration
1x16, 1x4, 2x2
Fiber mode
Single-mode
Insertion loss
< 1.8 dB até <2.4 dB
Wavelength range
1250 nm to 1650 nm
N7731C
O N7731C oferece dois switches ópticos 1x4 independentes, ideais para conectar até quatro dispositivos a uma configuração de teste ou para compartilhar até quatro instrumentos de medição com o mesmo dispositivo em teste.
A família de chaves ópticas de fibra monomodo Keysight N773-C é uma ferramenta indispensável para automatizar soluções de teste fotônico. Baseadas na tecnologia de sistemas microeletromecânicos ópticos (MEMS), essas chaves utilizam pequenos espelhos para guiar a luz para a saída desejada. As chaves ópticas baseadas em MEMS oferecem durabilidade, repetibilidade e tempos de comutação rápidos excepcionais. As chaves ópticas ajudam a evitar incertezas introduzidas pelo movimento da fibra ou pelo desgaste do conector, e oferecem maior repetibilidade do que a reconexão manual.
A nova geração de switches possui uma interface gráfica de usuário integrada para fácil controle sem instalação de software, acessível via conexões GbE LAN e USB 2.0. Ela vem em três topologias que cobrem aplicações típicas que requerem configurações 1x4, 1x16 ou 2x2.
O N7731C oferece dois interruptores 1x4 independentes, ideais para conectar até quatro dispositivos a instrumentos de estímulo (fonte) e resposta (detector), ou para compartilhar até quatro instrumentos de medição com o mesmo dispositivo em teste.
N7733C
O N7733C é um switch 1x16, ideal para conectar um dispositivo em teste com até 16 portas ou para medir até 15 dispositivos enquanto usa uma porta como caminho de referência.
A família de chaves ópticas de fibra monomodo Keysight N773-C é uma ferramenta indispensável para automatizar soluções de teste fotônico. Baseadas na tecnologia de sistemas microeletromecânicos ópticos (MEMS), essas chaves utilizam pequenos espelhos para guiar a luz para a saída desejada. As chaves ópticas baseadas em MEMS oferecem durabilidade, repetibilidade e tempos de comutação rápidos excepcionais. As chaves ópticas ajudam a evitar incertezas introduzidas pelo movimento da fibra ou pelo desgaste do conector, e oferecem maior repetibilidade do que a reconexão manual.
A nova geração de switches possui uma interface gráfica de usuário integrada para fácil controle sem instalação de software, acessível via conexões GbE LAN e USB 2.0. Ela vem em três topologias que cobrem aplicações típicas que requerem configurações 1x4, 1x16 ou 2x2.
O N7733C é um switch 1x16, ideal para conectar um dispositivo em teste com até 16 portas ou para medir até 15 dispositivos enquanto usa uma porta como caminho de referência.
N7736C
O N7736C oferece quatro comutadores ópticos 2x2 independentes, ideais para contornar um dispositivo em teste com um caminho de referência ou para inverter a direção do sinal em uma configuração de estímulo (fonte) - resposta (detector).
A família Keysight N773-C de comutadores de fibra óptica monomodo é uma ferramenta indispensável para automatizar soluções de teste fotônico. Com base na tecnologia de sistemas microeletromecânicos ópticos (MEMS), esses comutadores utilizam espelhos minúsculos para direcionar a luz para a saída desejada. Os comutadores ópticos baseados em MEMS oferecem excelente durabilidade, repetibilidade e tempos de comutação rápidos. Os comutadores ópticos ajudam a evitar incertezas introduzidas pelo movimento da fibra ou pelo desgaste do conector e oferecem maior repetibilidade do que a reconexão manual.
A nova geração de switches possui uma interface gráfica de usuário integrada para fácil controle sem instalação de software, acessível via conexões GbE LAN e USB 2.0. Ela vem em duas topologias que cobrem aplicações típicas que requerem configurações 1x4, 1x16 ou 2x2.
O N7736C oferece quatro chaves 2x2 independentes, ideais para desviar o dispositivo em teste com um caminho de referência, ou para inverter a direção do sinal em configurações de estímulo (fonte) - resposta (detector).
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
Um comutador óptico é um instrumento de precisão que direciona sinais ópticos de um caminho de fibra para outro sem converter a luz em um sinal elétrico. Ele atua como um mecanismo de roteamento para redes de fibra óptica ou sistemas de teste, permitindo um controle flexível sobre os caminhos dos sinais ópticos. Os comutadores ópticos são essenciais em cenários em que é necessário conectar vários dispositivos de fibra óptica, automatizar sequências de teste ou alternar entre diferentes pontos de teste de maneira repetível e programável.
Normalmente, você usaria um switch óptico em laboratórios de P&D, validação de transceptores ópticos, testes de componentes de fibra óptica e ambientes de produção automatizados para reduzir a intervenção manual e aumentar a eficiência dos testes.
Em configurações de teste óptico automatizadas, um comutador óptico oferece vários benefícios importantes:
Essas vantagens tornam os comutadores ópticos ideais para aplicações como testes de redes ópticas, verificação de transceptores ópticos e caracterização de componentes de fibra.
A escolha do switch óptico certo para sua configuração de teste envolve a avaliação de algumas especificações importantes que afetam diretamente o desempenho, a compatibilidade e a escalabilidade. Veja o que deve ser considerado:
Tanto a perda de inserção quanto a perda de retorno são parâmetros críticos na avaliação do desempenho de um comutador óptico dentro de um sistema de teste:
Manter baixa perda de inserção e alta perda de retorno garante a precisão da medição, protege componentes ópticos sensíveis e oferece suporte à análise de sinal de alta fidelidade, essencial em testes avançados de comunicações ópticas, como validação de transceptores 400G, 800G e 1,6T.