Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight 提供三種性能等級的桌上型訊號與頻譜分析儀 — 基礎、專業和旗艦。 您可以根據所需的功能和性能來建構其中任何一種。
廣泛的分析儀系列,涵蓋從基礎分析到進階研發的應用
堅固耐用且便於攜帶,適用於全面的射頻現場測試
一款模組化且可擴充的測試平台,用於擷取與解碼
適用於高效能測量的可配置音訊測試解決方案
可將機架空間降至最低的可擴充、彈性、多通道解決方案
在現場擷取真實環境中的 GNSS、行動通訊及 Wi-Fi 訊號,並在實驗室中重現這些訊號,以建立可重複且受控的測試情境。
Keysight 桌上型訊號與頻譜分析儀讓您能夠對設計進行故障排除和除錯、執行更高階的 RF 分析,並確保符合 5G 新無線電 (NR)、Wi-Fi 6E / 7 和窄頻物聯網 (NB-IoT) 等下一代標準。請根據最大頻率、分析頻寬和相位雜訊,選擇您所需的分析儀效能。探索我們廣泛的桌上型訊號與頻譜分析儀系列,從基礎到旗艦性能等級,以找到適合您應用的產品。
Starting from
Starting from
Starting from
Keysight FieldFox 手持式頻譜分析儀是手持式分析儀,是適用於射頻現場測試的多功能工具,提供頻譜分析、向量網路分析、功率量測和脈衝產生等全面的功能。憑藉超過 25 種透過授權金鑰啟用的軟體選項,可遠端升級您的分析儀,以滿足您的現場測試需求。
是德科技 XA30 級無線分析儀包含 WaveJudge 系列型號,為調製解調器、晶片組及無線接取網路 (RAN) 提供端對端 5G 解決方案。支援現場互通性測試、實現快速除錯並加速部署進程。 我們的無線分析儀透過深度分析工具,提供跨多層活動的可視性,實現無線網路內的問題解決能力。可定位終端設備日誌中未顯示的協定交換錯誤,並理解物理層如何影響上層效能。
Keysight AZ2 級音訊分析儀包括 U8903B。Keysight 的音訊分析儀專為多功能和高效能量測而設計,提供低於 -110 dB 的低殘餘失真和 1.5 MHz 的分析頻寬。這可確保您在雙通道量測中獲得最高可用解析度。憑藉多功能選項,包括 Bluetooth® 音訊量測、數位音訊和語音品質分析,我們的音訊分析儀可完全配置以滿足您的特定應用需求。體驗音訊測試的精確性和靈活性。
Keysight 模組化信號與頻譜分析儀採用精巧、彈性的外形尺寸,可提供您桌上型信號分析儀的強大功能,協助您節省寶貴的機架空間。在高密度 PXIe® 模組中,您可獲得與 Keysight 基礎信號分析儀相同的性能。
Keysight 可攜式分析儀可透過三個獨立埠,擷取真實世界的射頻 (RF) 訊號,例如全球導航衛星系統 (GNSS)、蜂巢式和 Wi-Fi。然後,這些可攜式分析儀可依需求在實驗室中重播訊號。如此可避免昂貴、低效率且難以重複的現場試驗。GSS6450 記錄與播放系統可記錄高達 80 MHz 的頻寬,並具備 80 dB 的動態範圍。它能即時監測 RF 環境,並由電池供電,裝在 2.2 公斤的可攜式機箱中。無需返回現場,即可根據真實訊號條件驗證接收器、導航系統和連網裝置。
Keysight 桌上型訊號與頻譜分析儀讓您能夠對設計進行故障排除和除錯、執行更高階的 RF 分析,並確保符合 5G 新無線電 (NR)、Wi-Fi 6E / 7 和窄頻物聯網 (NB-IoT) 等下一代標準。請根據最大頻率、分析頻寬和相位雜訊,選擇您所需的分析儀效能。探索我們廣泛的桌上型訊號與頻譜分析儀系列,從基礎到旗艦性能等級,以找到適合您應用的產品。
Starting from
Starting from
Starting from
Keysight FieldFox 手持式頻譜分析儀是手持式分析儀,是適用於射頻現場測試的多功能工具,提供頻譜分析、向量網路分析、功率量測和脈衝產生等全面的功能。憑藉超過 25 種透過授權金鑰啟用的軟體選項,可遠端升級您的分析儀,以滿足您的現場測試需求。
是德科技 XA30 級無線分析儀包含 WaveJudge 系列型號,為調製解調器、晶片組及無線接取網路 (RAN) 提供端對端 5G 解決方案。支援現場互通性測試、實現快速除錯並加速部署進程。 我們的無線分析儀透過深度分析工具,提供跨多層活動的可視性,實現無線網路內的問題解決能力。可定位終端設備日誌中未顯示的協定交換錯誤,並理解物理層如何影響上層效能。
Keysight AZ2 級音訊分析儀包括 U8903B。Keysight 的音訊分析儀專為多功能和高效能量測而設計,提供低於 -110 dB 的低殘餘失真和 1.5 MHz 的分析頻寬。這可確保您在雙通道量測中獲得最高可用解析度。憑藉多功能選項,包括 Bluetooth® 音訊量測、數位音訊和語音品質分析,我們的音訊分析儀可完全配置以滿足您的特定應用需求。體驗音訊測試的精確性和靈活性。
Keysight 模組化信號與頻譜分析儀採用精巧、彈性的外形尺寸,可提供您桌上型信號分析儀的強大功能,協助您節省寶貴的機架空間。在高密度 PXIe® 模組中,您可獲得與 Keysight 基礎信號分析儀相同的性能。
Keysight 可攜式分析儀可透過三個獨立埠,擷取真實世界的射頻 (RF) 訊號,例如全球導航衛星系統 (GNSS)、蜂巢式和 Wi-Fi。然後,這些可攜式分析儀可依需求在實驗室中重播訊號。如此可避免昂貴、低效率且難以重複的現場試驗。GSS6450 記錄與播放系統可記錄高達 80 MHz 的頻寬,並具備 80 dB 的動態範圍。它能即時監測 RF 環境,並由電池供電,裝在 2.2 公斤的可攜式機箱中。無需返回現場,即可根據真實訊號條件驗證接收器、導航系統和連網裝置。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
頻譜分析儀是一種測試與量測儀器,用於量測和視覺化訊號振幅與頻率的關係。它提供 RF、微波、無線和電氣訊號的頻域視圖,協助工程師識別訊號功率、諧波、失真、假性發射、干擾和雜訊。
與顯示電壓與時間關係的示波器不同,頻譜分析儀顯示訊號能量如何分佈在頻率上。
現代頻譜分析儀用於量測:
Keysight 訊號與頻譜分析儀支援 RF 和無線應用,例如 5G 新無線電、Wi-Fi 6E / 7、窄頻物聯網、雷達、衛星通訊、EMI 故障排除和現場干擾分析。
選擇訊號、頻譜或無線分析儀時,應根據儀器的頻率覆蓋範圍、分析頻寬、靈敏度、動態範圍、相位雜訊、可攜性以及軟體功能,來匹配您的量測任務。
請從以下應用需求開始:
Keysight 提供基礎、專業和旗艦級桌上型訊號與頻譜分析儀,可根據最大頻率、分析頻寬、相位雜訊、DANL 和即時頻譜分析功能進行選擇。
訊號、頻譜或無線分析儀的主要規格包括頻率範圍、解析頻寬、分析頻寬、動態範圍、DANL、相位雜訊、振幅準確度、即時頻寬和量測軟體支援。
重要規格包括:
頻譜分析儀量測訊號功率與頻率的關係。向量訊號分析儀量測振幅和相位,以分析數位調變訊號。即時頻譜分析儀持續擷取頻譜活動,以偵測短持續時間或間歇性射頻事件。
Keysight 訊號與頻譜分析儀工作流程可支援頻譜分析、向量訊號分析、即時頻譜分析以及軟體驅動的量測,適用於無線、航太/國防、EMI 和相位雜訊應用。
訊號分析儀主要用於頻域分析,而示波器主要用於時域分析。
一項訊號分析儀顯示功率如何在頻率上分佈。工程師使用它來量測射頻特性,例如載波頻率、訊號振幅、相位雜訊、諧波、佔用頻寬、雜散發射和干擾。
一項示波器顯示電壓如何隨時間變化。工程師使用它來查看波形形狀、時序、上升時間、抖動、瞬態、數位開關行為和電路級事件。
實際應用: