Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight Pro XG7 級類比訊號產生器包含 SG6311A、E8257D 和 E8663D PSG 訊號產生器,適用於嚴苛的校驗、研究和產線測試應用。全新的 Pro XG7 將兩個獨立的 RF 通道整合於精巧的 2U 機箱中,具備超低相位雜訊,且校驗過的最大輸出功率高達 +22 dBm。全系列 Pro 訊號產生器提供高達 67 GHz 的頻率涵蓋範圍(可擴充至 1.1 THz),並支援從連續波 (CW) 頻率到複雜類比調變訊號的訊號產生功能。您可以從最受歡迎的配置中選擇,或建構符合您應用需求的配置。需要選型協助嗎?請參考下方的資源。
低相位雜訊、諧波和假訊號可確保射頻積體電路 (RFIC)、通訊接收器和其他高精度應用程式的準確測試。
提供最高 67 GHz 的頻率,搭配頻率擴展器可達 1.1 THz,支援 6G 研發 (R&D) 以及超高頻雷達和衛星通訊測試。
可追溯至國家和國際標準,確保準確、可重複且誤差極小的結果,非常適合用於研發、軍事測試和衛星通訊領域的精密訊號產生。
測試高功率裝置,並透過選配的高功率擴充功能克服測試系統損耗,將最大輸出功率提高至 +30 dBm (1 W),從而減少對外部放大器的需求。
Maximum frequency
20 GHz 至 67 GHz
Number of outputs
1 至 2
Phase noise @1 GHz (20 kHz offset)
-153 dBc/Hz 至 -143 dBc/Hz
Output power @1 GHz
21 dBm
Harmonics @ 1 GHz
-55 dBc
Frequency switching speed
7000 µs 至 11000 µs
Keysight E8257D 是一款完全合成訊號產生器,具有高輸出功率、低相位雜訊和調變功能。 除非另行註明,否則這些規格適用於 0 至 55 °C 的溫度範圍,並在 45 分鐘的暖機時間後生效。 在 25 °C 下,以典型值、標稱值或量測值表示的補充特性可提供額外的(非保證)資訊,可能對產品應用有幫助。
SG6311A PSG 以計量級的訊號純度、極低的雜訊,以及高且經過校準的輸出功率,揭示真正的受測元件效能。其精巧的雙通道設計與現有測試環境的相容性,可協助團隊擴充測試容量、加速部署,並以更高的信心和效率來擴展先進的測試設定。其結果是提供值得信賴的量測結果、更清晰的洞察力,並加快從初期評估到部署的進度。
航太與國防
透過以所需頻率和準位受控的外部來源取代或繞過內部 LO,然後在相同條件下重複進行相同的量測,藉此評估雷達接收器效能。
無線通訊
使用精密的計量級訊號源,為 6G 接收器測試產生純淨訊號。
航太與國防
使用具備相位穩定度的雙通道類比訊號產生器,重新營造方向探測測試條件。
無線通訊
使用計量級訊號產生器產生射頻載波訊號。
無線通訊
藉由產生具備高輸出功率與低相位雜訊的受控訊號,建立純淨的 RF 參考。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
首先應考量被測裝置(DUT)所需的頻率範圍與訊號電平,並將纜線、開關及測試治具造成的損耗一併納入考量。接著,在運作頻率下評估相位雜訊、雜散訊號及輸出電平精確度。低相位雜訊與低雜散訊號有助於防止訊號源掩蓋裝置的實際行為。
請確認您的系統配置所需的調變能力、獨立射頻通道數量,以及自動化相容性。校準應用著重於精確度與穩定性,而接收器測試則可能更重視頻譜純度與輸出功率。請在等效的操作條件下比較各項規格,並區分「保證規格」與「典型性能」。
低相位雜訊可減少載波周圍的不必要雜訊,有助於您辨別靠近較強訊號的微弱訊號。過高的源頭相位雜訊可能會掩蓋元件的行為,並限制測量結果的可用動態範圍。
低相位噪聲產生器有助於減輕接收機阻塞測試、雷達接收機評估以及本振(LO)替換過程中因訊源所造成的限制。請針對與您的應用相關的載波頻率及頻率偏移點評估相位噪聲。同時也需檢查雜散訊號:這些是離散的、不受歡迎的頻譜成分,可能與被測裝置(DUT)的響應相似,或掩蓋其響應。這兩者都會影響您辨識訊號來源是否來自該裝置的能力。
主要差異在於頻率覆蓋範圍、通道數、輸出功率以及機箱尺寸。 SG6311A Pro XG7 採用緊湊的 2U 機箱設計,頻率範圍涵蓋 9 kHz 至 20 GHz,並具備一或兩個獨立的射頻通道。E8257D 則是一款單通道信號發生器,頻率範圍最高可達 67 GHz,並可透過外接頻率擴展器在特定頻段將其延伸至 1.1 THz,且輸出功率更高,最高可達 +30 dBm(1 W)。
若需進行嚴苛的低雜訊測量,或建置最高達 20 GHz 的緊湊型雙通道系統,請考慮選用 SG6311A。
若您需要更寬的頻率範圍,或輸出功率超出 SG6311A 的能力範圍,請考慮選用 E8257D。
在選擇任一型號之前,請先比較您測試頻率下各型號的設定效能。
當訊號源在經過測試路徑損耗後,無法為被測裝置(DUT)提供所需的訊號電平時,您便需要更高的輸出功率。纜線、開關、分路器及測試治具都會降低傳遞至裝置的功率。
更高輸出功率的優勢
如何選擇
定價取決於型號與配置,包括頻率覆蓋範圍、通道數、輸出功率選項及頻譜性能選項。校準與支援服務的選擇也會影響總價。因此,若需 67 GHz 配置,請針對您所需的特定儀器及選項索取報價。
請在此頁面選擇您偏好的型號,並點選「索取報價」。請提供您的測試應用、頻率範圍、裝置所需的訊號電平、通道數,以及任何相位雜訊或調變要求。這些詳細資訊將有助於是德科技為您推薦合適的配置,並提供該設定的報價。