如何透過 OTA 驗證 5G FR2 裝置

OTA 製造艙
+ OTA 製造測試室

透過空中傳輸(OTA)驗證 5G FR2 裝置

對 5G 頻率範圍 2(FR2)裝置進行空中傳輸(OTA)驗證,需要受控試驗室、相對於待測物定位的天線,以及連接至測試平台的毫米波無線電介面。該裝置透過試驗室進行通訊,而非透過直接射頻(RF)纜線連接。

此量測設定將無線電前端靠近號角天線連接點,以縮短儀器與試驗室天線之間的射頻路徑。可調整的號角天線位置允許透過空中傳輸來檢查裝置行為,同時整合式切換功能可路由所需的量測路徑。

5G FR2 OTA 驗證解決方案

將相控陣列裝置放置在受控的緊縮場天線量測系統(CATR)中,並將角度運動與射頻激發和量測進行協調,以執行測試。F9650A 緊縮場天線量測系統提供在毫米波頻率下特性化輻射天線與相控陣列效能所需的空中傳輸環境。測試系統可以使用相容的訊號產生、訊號分析、網路分析、天線量測和試驗室控制功能來協調量測工作流程,而無需直接將射頻(RF)連接至待測物。量測可包括輻射場型、有效等向輻射功率(EIRP)、增益雜訊溫度比(G/T)、增益壓縮以及錯誤向量幅度(EVM)。

檢視 5G FR2 OTA 驗證解決方案的方塊圖

透過無線方式驗證 5G FR2 裝置

探索我們的 5G FR2 OTA 驗證解決方案中的產品

探索資源與洞察

5G FR2 裝置 OTA 的其他資源

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?