5G FR2 기기를 OTA로 확인하는 방법

OTA 제조 챔버
+ OTA 제조 챔버

5G FR2 디바이스 오버더에어(OTA) 검증

5G FR2(Frequency Range 2) 디바이스의 오버더에어(OTA) 검증에는 차폐 챔버, 피시험 디바이스에 상대적으로 배치된 안테나, 그리고 테스트 플랫폼에 연결된 밀리미터파 무선 인터페이스가 필요합니다. 디바이스는 직접적인 무선 주파수 케이블 연결 방식이 아니라 챔버를 통해 통신합니다.

측정 설정에서는 계측기와 챔버 안테나 간의 무선 주파수 경로를 줄이기 위해 라디오 헤드를 혼 안테나 연결부에 가깝게 배치합니다. 조절 가능한 혼 안테나 위치를 통해 통합 스위칭이 필요한 측정 경로를 라우팅하는 동안 오버더에어(OTA) 방식으로 기기 동작을 확인할 수 있습니다.

5G FR2 OTA 검증 솔루션

제어된 콤팩트 안테나 테스트 범위(compact antenna test range) 내에 위상 배열 장치를 배치하고 각도 움직임을 무선 주파수 자극 및 측정과 조율하여 테스트를 수행합니다. F9650A 콤팩트 안테나 테스트 범위(Compact Antenna Test Range)는 밀리미터파 주파수에서 복사된 안테나 및 위상 배열 성능을 특성화하는 데 필요한 오버더에어(OTA) 환경을 제공합니다. 이 테스트 시스템은 호환되는 신호 생성, 신호 분석, 네트워크 분석, 안테나 측정 및 챔버 제어 기능을 사용하여 피시험 장치(DUT)에 직접 RF 연결할 필요 없이 측정 워크플로를 조율할 수 있습니다. 측정 항목에는 방사 패턴, 실효 등방성 복사 파워(EIRP), 이득 대 잡음 온도 비(G/T), 이득 압축, 오차 벡터 크기(EVM)가 포함될 수 있습니다.

5G FR2 OTA 검증 솔루션 블록 다이어그램 보기

5G FR2 기기를 무선으로 검증하기

5G FR2 OTA 검증 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

5G FR2 장치 OTA를 위한 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?