블루투스 전송 품질을 측정하는 방법

무선 테스트 세트
+ 무선 테스트 세트

블루투스 신호 품질 측정

블루투스 송신 품질 검증을 위해서는 기기의 활성 블루투스 무선 경로 전반에서 패킷 기반 RF 캡처, 변조 분석, 스펙트럼 측정이 필요합니다. 엔지니어는 일반적으로 출력 전력, 점유 대역폭, 인접 채널 전력, 변조 특성, 반송파 주파수 오프셋, 반송파 주파수 편차를 측정하여 전송된 각 패킷이 예상 한계 내에 유지되는지 확인합니다. 저전력 블루투스(Bluetooth Low Energy) 기기의 경우, 지원되는 채널 및 작동 모드 전반에 걸친 대역 내 방사 및 주파수 편차 측정이 테스트에 포함될 수도 있습니다.

생산 공정에서는 정확한 RF 라우팅과 반복 가능한 테스트 조건을 유지하면서 수많은 기기를 대상으로 이러한 측정을 빠르고 일관되게 반복해야 합니다. 무선 테스트 세트는 전송된 패킷을 캡처하고, 선택된 블루투스 측정 애플리케이션을 적용하며, 구성된 각 테스트에 대해 통과/실패 또는 파라미터 결과를 반환합니다. 다중 기기 및 다중 포맷 기능을 통해 코어 제조 테스트 시퀀스를 변경하지 않고도 다른 무선 연결 확인과 함께 블루투스를 지원할 수 있습니다.

블루투스 전송 품질 개선 방안

기기의 전송된 패킷을 캡처하고 전력, 변조, 주파수 안정성, 스펙트럼 성능에 대한 RF 측정을 적용하여 블루투스 송신 품질을 측정합니다. 이 솔루션은 블루투스 측정 애플리케이션이 탑재된 키사이트 무선 테스트 세트를 사용하여 단거리 무선 기기를 위한 생산 지향적 송신기 검증을 지원합니다. 엔지니어는 출력 전력, 20 dB 대역폭, 인접 채널 전력, 변조 특성, 반송파 주파수 허용 오차, 반송파 주파수 편차, 그리고 저전력 블루투스 송신 파라미터를 측정할 수 있습니다. 이 플랫폼은 병렬 테스트 기능, 다중 포맷 무선 지원, 대량 기기 검증을 위한 반복 가능한 측정 시퀀싱을 통해 확장 가능한 제조 테스트를 위해 설계되었습니다.

블루투스 송신 품질 솔루션 블록 다이어그램 보기

블루투스 전송 품질 측정 방법 블록 다이어그램

블루투스 송신 품질 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

블루투스 송신 품질을 위한 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?