다중 입력 다중 출력(MIMO) RF 동작을 특성 분석하는 방법

무선 테스트 세트
+ 무선 테스트 세트

멀티포트 MIMO(Multiple-Input Multiple-Output) 동작 측정

생산 환경에서 MIMO(다중 입력 다중 출력) 동작을 특성화하려면 반복 가능한 타이밍과 포트 구성을 유지하면서 여러 RF 경로에 걸쳐 신호 생성, 캡처, 분석을 수행해야 합니다. 테스트 시퀀스는 안테나 또는 스트림 전반에서 신호 품질, 출력 전력, 변조 동작, 포트 간 밸런스를 비교하므로, 피시험기(DUT)를 개별 단일 포트 측정 방식이 아니라 다중 경로 무선 시스템으로 평가할 수 있습니다.

측정 설정은 관련 포트 전반에서 신호를 캡처하고, 선택된 무선 분석을 적용하며, 스트림 간 결과를 비교하여 불균형이나 편차를 식별합니다. 실제 구현에서는 스위칭 방식의 MIMO 테스트, 확장 가능한 트랜시버 리소스, 그리고 동일한 생산 지향적 플랫폼에서 2x2, 3x3 또는 4x4 무선랜(WLAN) 기기 동작을 특성화하기에 충분한 RF 연결성을 지원합니다.

다중 입력·다중 출력(MIMO) RF 특성 분석 솔루션

필요한 포트 또는 스트림 전반에서 무선 신호를 캡처하고, 변조 및 전력 분석을 적용하며, 전체 멀티포트 구성 전반의 결과를 비교하여 MIMO RF 동작을 특성화합니다. 이 솔루션은 최대 4개의 트랜시버, 벡터 신호 분석, 벡터 신호 생성, 4포트 RF 입력/출력 연결을 갖춘 무선 기기 제조 테스트용 키사이트 무선 테스트 세트를 사용합니다. 이 솔루션은 제조 테스트를 위한 스위칭 방식의 MIMO를 포함하여 2x2, 3x3, 4x4 MIMO 구성을 사용하는 무선랜 측정을 지원합니다. 이를 통해 포트 밀도, 스트림 일관성, 생산 확장성이 중요한 환경에서 반복 가능한 특성화를 구현할 수 있습니다.

MIMO RF 특성화 솔루션 블록 다이어그램 보기

다중 입력-다중 출력(MIMO) RF 특성 분석 블록 다이어그램

MIMO RF 특성화 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

MIMO RF 특성화를 위한 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?