多入力多出力(MIMO)のRF特性を評価する方法

ワイヤレステストセット
+ 無線テストセット

マルチポートMIMO(Multi-Input Multiple-Output)動作の測定

製造現場でのMIMO(Multi-Input Multiple-Output)動作の特性評価には、再現性のあるタイミングとポート構成を維持しながら、複数のRFパスにわたる信号生成、キャプチャ、および解析が必要です。テストシーケンスでは、アンテナやストリーム間での信号品質、出力電力、変調動作、ポート間バランスを比較し、被測定デバイスを個別のシングルポート測定としてではなく、マルチパス無線システムとして評価できるようにします。

測定セットアップにより、関連するポート全体で信号をキャプチャし、選択した無線解析を適用し、ストリーム間の結果を比較して不均衡や変動を特定します。実際の導入では、スイッチドMIMOテスト、スケーラブルなトランシーバ・リソース、および同じ生産指向プラットフォームで2x2、3x3、または4x4無線LANデバイスの動作を特性評価するのに十分なRF接続がサポートされます。

多入力・多出力(MIMO)RF特性評価ソリューション

必要なポートまたはストリーム全体で無線信号をキャプチャし、変調および電力解析を適用し、フル・マルチポート構成全体で結果を比較することにより、MIMO RF動作の特性評価を行います。このソリューションでは、ワイヤレスデバイス製造テスト用のキーサイト ワイヤレス・テスト・セットを使用し、最大4つのトランシーバ、ベクトル信号解析、ベクトル信号生成、および4ポートRF入出力接続を備えています。製造テスト用のスイッチドMIMOを含め、2x2、3x3、および4x4 MIMO構成での無線LAN測定をサポートします。これにより、ポート密度、ストリームの一貫性、および製造のスケーラビリティが重要となる、再現性のある特性評価が可能になります。

MIMO(Multi-Input Multiple-Output)RF特性評価ソリューションのブロック図を見る

多入力多出力(MIMO)RF特性評価のブロック図

MIMO(Multi-Input Multiple-Output)RF特性評価ソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?