Bluetoothの送信品質を測定する方法

ワイヤレステストセット
+ 無線テストセット

Bluetooth信号品質の測定

Bluetoothの送信品質検証では、デバイスのアクティブなBluetooth無線パス全体にわたる、パケットベースのRFキャプチャ、変調解析、およびスペクトラム測定が必要です。エンジニアは通常、出力電力、占有帯域幅、隣接チャネル漏洩電力、変調特性、キャリア周波数オフセット、およびキャリア周波数ドリフトを測定し、各送信パケットが許容範囲内に収まっていることを確認します。Bluetooth Low Energyデバイスの場合、テストには、サポートされているチャネルおよび動作モード全体にわたる帯域内放射や周波数偏移の測定が含まれることもあります。

製造現場では、正確なRFルーティングと再現性のあるテスト条件を維持しながら、多くのデバイスに対してこれらの測定を迅速かつ一貫してテストシーケンスで繰り返す必要があります。ワイヤレス・テスト・セットは、送信されたパケットをキャプチャし、選択したBluetooth測定アプリケーションを適用し、設定された各テストの合否(パス/フェイル)またはパラメトリック結果を返します。マルチデバイスおよびマルチフォーマット機能により、コアとなる製造テストシーケンスを変更することなく、他のワイヤレス接続チェックと並行してBluetoothを同じプラットフォームでサポートできます。

Bluetooth送信品質の解決策

デバイスの送信パケットをキャプチャし、電力、変調、周波数安定度、およびスペクトラム性能に関するRF測定を適用することで、Bluetoothの送信品質を測定します。このソリューションは、Bluetooth測定アプリケーションを備えたキーサイトのワイヤレス・テスト・セットを使用し、短距離無線デバイス向けの生産指向の送信機検証をサポートします。エンジニアは、出力電力、20 dB帯域幅、隣接チャネル漏洩電力、変調特性、キャリア周波数許容値、キャリア周波数ドリフト、およびBluetooth Low Energyの送信パラメータを測定できます。このプラットフォームは、並行テスト機能、マルチフォーマット無線サポート、および大容量デバイス検証のための再現性のある測定シーケンスを備え、スケーラブルな製造テスト向けに設計されています。

Bluetooth送信品質ソリューションのブロック図を見る

Bluetooth送信品質の測定方法 ブロック図

Bluetooth送信品質ソリューションの製品を見る

リソースのご紹介

Bluetooth送信品質に関するその他のリソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?