Cómo medir la calidad de la transmisión por Bluetooth

Equipo de prueba inalámbrico
+ Equipo de pruebas inalámbricas

Medir la calidad de la señal Bluetooth

La verificación de la calidad de la transmisión por Bluetooth requiere una captura de RF basada en paquetes, un análisis de la modulación y mediciones espectrales a lo largo de la ruta de radio Bluetooth activa del dispositivo. Los ingenieros suelen medir la potencia de salida, el ancho de banda ocupado, la potencia de los canales adyacentes, las características de modulación, el desplazamiento de la frecuencia portadora y la deriva de la frecuencia portadora para confirmar que cada paquete transmitido se mantiene dentro de los límites esperados. En el caso de los dispositivos Bluetooth Low Energy, las pruebas también pueden incluir mediciones de emisiones en banda y de desviación de frecuencia en todos los canales y modos de funcionamiento compatibles.

En la fase de producción, la secuencia de pruebas debe repetir estas mediciones de forma rápida y coherente en numerosos dispositivos, al tiempo que se mantiene un enrutamiento de RF preciso y unas condiciones de prueba repetibles. Un equipo de pruebas inalámbricas captura el paquete transmitido, aplica la aplicación de medición Bluetooth seleccionada y devuelve resultados de «aprobado/suspenso» o paramétricos para cada prueba configurada. La capacidad de gestionar múltiples dispositivos y formatos permite que la misma plataforma admita Bluetooth junto con otras comprobaciones de conectividad inalámbrica sin necesidad de modificar la secuencia básica de pruebas de fabricación.

Solución para la calidad de la transmisión por Bluetooth

Mide la calidad de transmisión de Bluetooth capturando los paquetes transmitidos por el dispositivo y realizando mediciones de radiofrecuencia (RF) de potencia, modulación, estabilidad de frecuencia y rendimiento espectral. La solución utiliza un equipo de pruebas inalámbricas de Keysight con aplicaciones de medición de Bluetooth para facilitar la verificación de transmisores orientada a la producción de dispositivos inalámbricos de corto alcance. Los ingenieros pueden medir la potencia de salida, el ancho de banda de 20 dB, la potencia del canal adyacente, las características de modulación, la tolerancia de la frecuencia portadora, la deriva de la frecuencia portadora y los parámetros de transmisión de Bluetooth Low Energy. La plataforma está diseñada para pruebas de fabricación escalables, con capacidad de pruebas en paralelo, compatibilidad con múltiples formatos inalámbricos y secuencias de medición repetibles para la validación de dispositivos en grandes volúmenes.

Consulta el diagrama de bloques de la solución para la calidad de transmisión por Bluetooth

Cómo medir la calidad de transmisión por Bluetooth: diagrama de bloques

Descubre los productos de nuestra solución de transmisión Bluetooth de alta calidad

Descubra recursos e información

Recursos adicionales sobre la calidad de la transmisión por Bluetooth

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?