5G FR2対応端末のOTAによる検証方法

OTA製造チャンバー
+ OTA製造チャンバー

5G FR2デバイスのOTA(Over-The-Air)検証

5G周波数範囲2(FR2)デバイスのOTA(Over-The-Air)検証には、シールドルーム、被測定物に対して適切に配置されたアンテナ、およびテストプラットフォームに接続されたミリ波無線インターフェースが必要です。デバイスは、直接の無線周波数ケーブル接続ではなく、シールドルームを介して通信を行います。

測定セットアップでは、計測器とシールドルーム内アンテナ間の無線周波数パスを短縮するため、無線ヘッドをホーンアンテナ接続部の近くに配置します。ホーンアンテナの位置を調整可能にすることで、統合されたスイッチングによって必要な測定パスを切り替えながら、OTAでデバイスの動作を確認することができます。

5G FR2 OTA検証ソリューション

制御されたコンパクト・アンテナ・テスト・レンジ(CATR)内にフェーズドアレイ・デバイスを配置し、角度の移動と高周波信号の刺激および測定を連動させてテストを実行します。F9650A コンパクト・アンテナ・テスト・レンジは、ミリ波周波数における放射アンテナおよびフェーズドアレイの性能を特性評価するために必要なOTA環境を提供します。このテストシステムは、被測定物への直接RF接続を必要とせずに、互換性のある信号生成、信号解析、ネットワーク解析、アンテナ測定、およびチャンバー制御機能を活用して測定ワークフローを調整できます。測定項目には、放射パターン、実効等方放射電力(EIRP)、利得雑音温度比(G/T)、ゲインコンプレッション、およびエラーベクトルマグニチュード(EVM)が含まれます。

5G FR2 OTA検証ソリューションのブロック図を見る

5G FR2対応端末の無線による検証

5G FR2 OTA検証ソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?