5Gの生産テストを自動化する方法

OTA製造チャンバー
+ OTA製造チャンバー

5Gミリ波量産測定の自動化

自動化されたミリ波の量産テストには、再現性の高いOTA(Over-the-Air)測定パス、制御された高周波ルーティング、およびテストシーケンスに組み込むことのできるチャンバーが必要です。デバイスをチャンバーにセットし、選択されたホーンアンテナと外部テストプラットフォームを介して測定を行います。

統合されたスイッチングによってRFパスを制御し、量産ワークフローの一部としてイーサネット経由で空圧式のチャンバードアを制御できます。ホーンアンテナの接続部の近くにラジオヘッドを配置することでミリ波パスを短く保つことができ、コンパクトなチャンバーはラック内や生産現場のベンチ上に設置可能です。

5G生産テストの自動化ソリューション

チャンバーへのアクセス、高周波パスの選択、デバイス通信、テストの実行を連携させることで、測定シーケンスを自動化します。F9681Aには統合スイッチとイーサネット経由で制御可能な空圧式ドアが搭載されており、自動化された量産環境に適したハードウェア機能を提供します。4つの調整可能なホーンアンテナによってデバイスへのOTAパスが確立され、M1740Aミリ波トランシーバをアンテナ接続部の近くに実装できます。このチャンバーは、E6681A EXM-WBまたはE7515B UXM 5Gプラットフォームと組み合わせて動作させることができます。ラックやベンチに収まるコンパクトなフォームファクタにより、大規模なチャンバー設備を必要とせずに、OTAステージを量産システムに組み込むことができます。

自動化された5G量産テストソリューションのブロック図を見る

5G量産テスト自動化ソリューションのブロック図

自動化された5G量産テストソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?