Wie man 5G-Produktionstests automatisiert

OTA-Fertigungskammer
+ OTA-Fertigungskammer

Automatisierte 5G-mmWave-Produktionsmessungen

Für die automatisierte Prüfung von Millimeterwellen-Produktionsgeräten sind ein reproduzierbarer, drahtloser Messpfad (OTA), eine kontrollierte Hochfrequenzführung und eine in den Testablauf integrierbare Kammer erforderlich. Das Gerät wird in die Kammer eingesetzt und über die ausgewählte Hornantenne und die externe Testplattform vermessen.

Die integrierte Schaltung steuert den HF-Pfad, während die pneumatische Kammertür über Ethernet als Teil des Produktionsablaufs angesteuert werden kann. Die Montage des Funkkopfes nahe den Anschlüssen der Hornantenne hält den Millimeterwellenpfad kurz, und die kompakte Kammer kann in einem Rack oder auf einer Fertigungsbank installiert werden.

Automatisierte 5G-Produktionstestlösung

Automatisieren Sie die Messsequenz durch die Koordination von Kammerzugang, Funkpfadwahl, Gerätekommunikation und Testdurchführung. Die F9681A verfügt über integrierte Schalter und eine pneumatische Tür, die über Ethernet gesteuert werden kann und somit Hardwarefunktionen für eine automatisierte Produktionsumgebung bietet. Vier verstellbare Hornantennen stellen OTA-Pfade zum Gerät her, während ein M1740A mmWave-Transceiver in der Nähe der Antennenanschlüsse montiert werden kann. Die Kammer ist mit einer E6681A EXM-WB- oder einer E7515B UXM 5G-Plattform kompatibel. Dank ihrer kompakten Rack- oder Tischbauform lässt sich die OTA-Stufe ohne große Kammerinstallation in Produktionssysteme integrieren.

Siehe Blockdiagramm der automatisierten 5G-Produktionstestlösung

Blockdiagramm einer automatisierten 5G-Produktionstestlösung

Entdecken Sie Produkte in unserer automatisierten 5G-Produktionstestlösung

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen für automatisierte 5G-Produktionstests

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?