Como automatizar os testes de produção de 5G

Câmara de Fabricação OTA
+ Câmara de Fabricação OTA

Automatizar medições de produção de 5G em mmWave

Os testes automatizados de produção de ondas milimétricas exigem um caminho de medição “over-the-air” (OTA) repetível, roteamento controlado de radiofrequência e uma câmara que possa ser incorporada à sequência de testes. O dispositivo é colocado na câmara e medido por meio da antena tipo corneta selecionada e da plataforma de teste externa.

A comutação integrada controla o caminho de RF, enquanto a porta pneumática da câmara pode ser controlada via Ethernet como parte do fluxo de trabalho de produção. A montagem do transdutor de rádio próximo às conexões da antena tipo corneta mantém o caminho das ondas milimétricas curto, enquanto a câmara compacta pode ser instalada em um rack ou em uma bancada de produção.

Solução automatizada para testes de produção de 5G

Automatize a sequência de medição coordenando o acesso à câmara, a seleção do caminho de radiofrequência, a comunicação com o dispositivo e a execução do teste. O F9681A inclui interruptores integrados e uma porta pneumática que pode ser controlada por Ethernet, oferecendo funções de hardware adequadas para um ambiente de produção automatizado. Quatro antenas tipo corneta ajustáveis estabelecem trajetórias OTA até o dispositivo, enquanto um transceptor de ondas milimétricas M1740A pode ser montado próximo às conexões das antenas. A câmara pode operar com uma plataforma E6681A EXM-WB ou E7515B UXM 5G. Seu formato compacto para rack ou bancada permite que a etapa OTA seja incorporada a sistemas de produção sem a necessidade de instalação de uma câmara de grandes dimensões.

Veja o diagrama de blocos da solução automatizada de testes de produção 5G

Diagrama de blocos da solução automatizada de testes de produção 5G

Conheça os produtos da nossa solução automatizada de testes de produção 5G

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?