Como testar o desempenho de uma antena de ondas milimétricas

Câmara de Fabricação OTA
+ Câmara de Fabricação OTA

Verifique o comportamento da antena de ondas milimétricas em condições reais de transmissão

O teste de antenas de ondas milimétricas requer um caminho de transmissão sem fio (OTA), pois a antena faz parte da interface de radiofrequência que está sendo avaliada. O dispositivo é colocado dentro da câmara, enquanto antenas tipo corneta estabelecem caminhos de transmissão e recepção entre o dispositivo e a plataforma de medição externa.

As posições ajustáveis da antena permitem alterar a geometria de medição ao verificar o comportamento da antena do dispositivo. Os comutadores de radiofrequência integrados selecionam os caminhos de medição, enquanto o posicionamento do transdutor de ondas milimétricas próximo às conexões da antena de corneta limita o comprimento adicional do caminho entre a instrumentação e a câmara.

Solução de teste para antenas de ondas milimétricas

Realize verificações de antena colocando o dispositivo na câmara e medindo seu comportamento por meio de um ou mais caminhos de transmissão sem fio controlados. O F9681A oferece quatro antenas tipo corneta com posições ajustáveis, permitindo que diferentes caminhos de medição sejam estabelecidos ao redor do dispositivo. Interruptores integrados simplificam o roteamento de RF, e a câmara inclui espaço de montagem para um transceptor de ondas milimétricas M1740A próximo às conexões das antenas tipo corneta, a fim de reduzir a perda no caminho. Uma plataforma E6681A EXM-WB ou E7515B UXM 5G pode fornecer a interface de teste associada. A configuração compacta permite a realização de verificações do comportamento da antena em linhas de produção, bancadas de reparo e configurações gerais de bancada.

Veja o diagrama de blocos da solução de teste de antenas de ondas milimétricas

Teste de desempenho da antena mmWave

Conheça os produtos da nossa solução de teste de antenas de ondas milimétricas

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?