Como aumentar a produtividade dos testes de produção de dispositivos sem fio

Conjunto de teste sem fio
+ Conjunto de teste sem fio

Aumentar a taxa de transferência em testes de redes locais sem fio

Para aumentar a produtividade dos testes de produção sem fio, são necessárias medições de radiofrequência repetíveis que sejam executadas rapidamente em vários dispositivos, portas, bandas e formatos sem fio. Os engenheiros precisam gerar e analisar sinais de rede local sem fio (WLAN), mantendo largura de banda suficiente, flexibilidade de portas e consistência nas medições para dar suporte à fabricação em grande volume. Para dispositivos Wi-Fi 6E e 802.11be/bn, a configuração de teste deve suportar larguras de banda de canal amplas, modulação de ordem elevada e sequenciamento eficiente, para que a capacidade de produção não diminua à medida que a complexidade dos dispositivos aumenta.

A configuração de medição conecta o dispositivo sem fio em teste a um conjunto de testes sem fio multiportas e realiza medições de transmissão e recepção nos caminhos de rádio configurados. Sequências de teste automatizadas podem medir a potência de saída, a qualidade da modulação, o comportamento espectral, a resposta do receptor e os limites de aprovação/reprovação, minimizando o tempo ocioso entre as medições. Essa abordagem contribui para a otimização dos testes de produção, nos quais os engenheiros precisam equilibrar a cobertura das medições, a precisão de RF, a densidade de portas e a produtividade em unidades por hora.

Solução de teste de produção sem fio

Alcance maior rendimento na produção de dispositivos sem fio com medições automatizadas de transmissão e recepção de WLAN nas portas, canais e configurações de dispositivos necessárias. A solução utiliza um Conjunto de Testes Sem Fio da Keysight para oferecer suporte a testes de fabricação de WLAN de alto rendimento, com compatibilidade com 802.11be/bn e análise de sinais de banda larga. Os engenheiros podem validar dispositivos WLAN Wi-Fi 6E/7/8 utilizando cobertura escalável de portas de RF, sequenciamento automatizado e execução repetível de medições. Isso ajuda as equipes de produção a aumentar a capacidade de unidades por hora, mantendo a cobertura de medição para qualidade de modulação, potência de saída, desempenho espectral e comportamento do receptor.

Veja o diagrama de blocos da solução de teste de produção sem fio

Como aumentar a produtividade dos testes de produção de dispositivos sem fio

Conheça os produtos da nossa solução de teste de produção sem fio

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?