ワイヤレス製品の生産テストのスループットを向上させる方法

ワイヤレステストセット
+ 無線テストセット

無線ローカル・エリア・ネットワークのテストスループットの向上

ワイヤレス生産テストのスループットを向上させるには、複数のデバイス、ポート、バンド、およびワイヤレス・フォーマットにわたって高速に実行される再現性の高い高周波測定が必要です。エンジニアは、大容量生産をサポートするのに十分な帯域幅、ポートの柔軟性、測定の一貫性を維持しながら、無線ローカル・エリア・ネットワーク(WLAN)信号を生成および解析する必要があります。Wi-Fi 6Eおよび802.11be/bnデバイスの場合、テスト・セットアップは、広帯域チャンネル幅、高次変調、効率的なシーケンシングをサポートする必要があり、これによりデバイスの複雑さが増しても生産能力が低下しないようにします。

測定セットアップでは、テスト対象のワイヤレス・デバイスをマルチポート・ワイヤレス・テスト・セットに接続し、設定された無線パスに沿って送信および受信測定を実行します。自動テスト・シーケンスにより、出力電力、変調品質、スペクトラム動作、受信機応答、および合否判定の制限を測定でき、測定間のアイドル時間を最小限に抑えることができます。このアプローチは、エンジニアが測定カバレッジ、RF精度、ポート密度、および1時間当たりのユニットスループットのバランスをとる必要がある生産テストの最適化をサポートします。

ワイヤレス生産テストソリューション

必要なポート、チャンネル、デバイス構成にわたる自動WLAN送受信測定により、より高い無線生産スループットを実現します。このソリューションは、Keysight ワイヤレス・テスト・セットを使用して、802.11be/bnのサポートと広帯域信号解析を備えたスループットの高いWLAN製造テストをサポートします。エンジニアは、スケーラブルなRFポート・カバレッジ、自動シーケンシング、および再現性の高い測定実行を使用して、Wi-Fi 6E/7/8 WLANデバイスを検証できます。これにより、生産チームは、変調品質、出力電力、スペクトラム性能、および受信機の動作に対する測定カバレッジを維持しながら、1時間当たりの処理能力を向上させることができます。

ワイヤレス生産テスト・ソリューションのブロック図を見る

ワイヤレス製品の生産テストのスループットを向上させる方法

当社のワイヤレス生産テスト・ソリューション向け製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?