Wie man den Durchsatz von drahtlosen Produktionstests erhöht

Drahtloses Testset
+ Wireless-Testset

Erhöhung des Durchsatzes bei Tests drahtloser lokaler Netzwerke

Um den Durchsatz von Tests in der drahtlosen Produktion zu steigern, sind wiederholbare Hochfrequenzmessungen erforderlich, die schnell und über verschiedene Geräte, Ports, Frequenzbänder und Funkformate hinweg durchgeführt werden können. Ingenieure müssen WLAN-Signale erzeugen und analysieren können und dabei ausreichend Bandbreite, Portflexibilität und Messkonsistenz für die Serienfertigung gewährleisten. Für Wi-Fi 6E- und 802.11be/bn-Geräte muss der Testaufbau große Kanalbandbreiten, Modulation höherer Ordnung und eine effiziente Sequenzierung unterstützen, damit die Produktionskapazität trotz steigender Gerätekomplexität nicht sinkt.

Der Messaufbau verbindet das zu testende drahtlose Gerät mit einem drahtlosen Multiport-Testsystem und führt Sende- und Empfangsmessungen über die konfigurierten Funkpfade durch. Automatisierte Testsequenzen messen Ausgangsleistung, Modulationsqualität, Spektralverhalten, Empfängerantwort und Grenzwerte für Gut/Schlecht bei minimaler Leerlaufzeit zwischen den Messungen. Dieser Ansatz unterstützt die Optimierung von Produktionstests, bei denen Ingenieure Messabdeckung, HF-Genauigkeit, Portdichte und Durchsatz pro Stunde optimal aufeinander abstimmen müssen.

Testlösung für die drahtlose Produktion

Steigern Sie den Durchsatz in der drahtlosen Produktion durch automatisierte WLAN-Sende- und Empfangsmessungen über alle erforderlichen Ports, Kanäle und Gerätekonfigurationen. Die Lösung nutzt ein Keysight Wireless Test Set für WLAN-Fertigungstests mit hohem Durchsatz, 802.11be/bn-Unterstützung und Breitband-Signalanalyse. Ingenieure können Wi-Fi 6E/7/8-WLAN-Geräte mit skalierbarer HF-Port-Abdeckung, automatisierter Sequenzierung und reproduzierbarer Messausführung validieren. Dies unterstützt Produktionsteams dabei, die Kapazität pro Stunde zu erhöhen und gleichzeitig die Messabdeckung für Modulationsqualität, Ausgangsleistung, Spektralleistung und Empfängerverhalten aufrechtzuerhalten.

Siehe Blockdiagramm der Testlösung für die drahtlose Produktion

Wie man den Durchsatz von drahtlosen Produktionstests erhöht

Entdecken Sie Produkte für unsere Testlösung für die drahtlose Produktion

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?