非信号周波数帯域 1 の設定を検証する方法

ワイヤレステストセット
+ 無線テストセット

周波数範囲1(FR1)の量産テストの検証

非シグナリング周波数範囲1(FR1)セットアップの検証では、完全なネットワーク呼接続を確立することなく、再現性のある高周波(RF)送信および受信測定を行います。エンジニアは、テストモード動作のために被測定デバイス(DUT)を構成し、選択した無線パスをワイヤレス・テスト・セットにルーティングし、必要な5G New Radio(NR)のバンド、帯域幅、チャネル、および電力レベル全体で測定を実行します。一般的なチェック項目には、出力電力、変調品質、スペクトラム動作、受信機の応答、および合否判定リミットが含まれます。

テストセットでは、自動シーシングを使用して、コンパクトな製造構成で1つ以上のデバイスおよびフォーマットにわたる複数のRF測定を実行します。非シグナリング実行により、シグナリングのオーバーヘッドが削減され、必要なFR1測定のカバレッジを維持しながらテスト時間を予測可能に保つことができます。これにより、エンジニアが一貫した結果、効率的なステーション稼働率、および大容量の5Gデバイス製造全体で再現性のあるテスト条件を必要とする量産検証がサポートされます。

非信号周波数範囲 1 のテストソリューション

必要な無線パス、チャネル、帯域幅、およびデバイス構成にわたる5G NRの送信および受信測定を自動化することにより、非シグナリングFR1セットアップを検証します。このソリューションでは、キーサイトのワイヤレス・テスト・セットを使用して、自動シーケンスと再現性のある測定実行を備えたコンパクトなマルチフォーマットのワイヤレス量産テストをサポートします。エンジニアは、完全なシグナリング呼設定に依存することなく、チャネル電力、隣接チャネル漏洩電力(ACP)、占有帯域幅(OBW)、スプリアス発射(SEM)、相補的累積分布関数(CCDF)、エラー・ベクター・マグニチュード(EVM)、周波数誤差、受信感度、および合否判定リミットを検証できます。これにより、製造チームはテストのオーバーヘッドを削減しながら、5G FR1デバイス検証のための無線周波数カバレッジを維持できます。

非シグナリング周波数範囲1テスト・ソリューションのブロック図を見る

非信号周波数帯域 1 の設定を検証する方法

非シグナリングFR1テスト・ソリューション向け製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?